Phasers de comando de válvulas

À medida que as regras de emissões ficam mais rígidas, estamos trabalhando duro para tornar os motores de veículos comerciais mais eficientes. Nossos engenheiros desenvolveram a tecnologia de phaser do comando de válvulas​​​​​​​ para uso nas aplicações exigentes do mercado de veículos comerciais.

cam phasers

Benefícios: tecnologia do phaser do comando de válvulas

stopwatch icon

Controla ativamente o tempo das válvulas de admissão

e escape com controlabilidade infinita

bar graph icon

Pode eliminar ou reduzir a dependência

no acelerador de admissão ou escape com uso adequado

carbon dioxide icon

Tecnologia eficaz de gestão de CO2 e NOx

para motores a diesel com um benefício adicional para motores com ignição por faísca, como gás natural e hidrogênio

Phaser de came Jacobs com freio do motor

Experimente a precisão de um phaser de came trabalhando perfeitamente com um sistema de freio motor com ajustadores de chicote hidráulicos (HLAs), projetados especificamente para as demandas de veículos comerciais.

Acondicionamento
  • Disponível para várias configurações do comando de válvulas do motor, acondicionamento e função desejada
  • Compatível com todas as outras tecnologias da Jacobs®, incluindo frenagem do motor, desativação do cilindro e sem folga
  • Projetos para aplicações de cames de cabeamento único e duplo, bem como configurações de trem de válvulas Tipo 2 e Tipo 3
  • Desenvolvido em parceria exclusiva com a conhecida empresa de tecnologia de cames e trem de válvulas Metier Technologies (anteriormente Mechadyne)
Características

Modulação de elevação de admissão

  • Normalmente usado para alcançar o ciclo Miller para modificar a relação de compressão eficaz do motor para maior eficiência
  • A capacidade de variar infinitamente o tempo da válvula permite que a eficiência seja ativamente controlada em todos os ciclos e aplicações de acionamento
  • Melhora o consumo de combustível em até 5%

Modulação de elevação do escape

  • Modulação de elevação da válvula de escape usada para o gerenciamento térmico, incluindo estratégias "get-it-hot fast" e "keep-it-warm"
  • A controlabilidade infinita no tempo da válvula de escape permite a modulação da entalpação do escape para evitar o escapamento térmico
  • Pode ser usado em conjunto com um freio motor Jacobs® para modulação e otimização de desempenho em toda a faixa de RPM

EGR interno

  • A sobreposição da válvula de admissão e escape pode ser modulada para alcançar níveis variados de EGR interno
  • Melhor resposta transitória em comparação com sistemas EGR externos
  • Capaz de dirigir o EGR em condições de baixa carga quando o EGR externo não é tão eficaz
  • Pode reduzir a dependência de sistemas EGR externos e aceleradores problemáticos
  • Permite a redução do encanamento externo para sistemas EGR
Formulário

Vamos falar sobre seu programa

Nossos engenheiros estão sempre disponíveis para discutir seus desafios tecnológicos atuais ou futuros. Entre em contato conosco usando este formulário e um membro de nossa equipe entrará em contato com você dentro de dois dias úteis.