Referência de solenoide

Pronto para completar sua revisão? Dê ao seu Jake Brake®, líder do setor, a manutenção que ele merece para assegurar maior segurança, maior controle de velocidade e vida útil prolongada do freio — muito além do esperado. Esta página ajudará você a encontrar o solenoide certo para o Jake Brake do seu motor. Você também pode fazer o download do nosso guia de referência Completar sua revisão para encontrar rapidamente as peças certas para o seu motor.

As peças originais Jake Brake podem ser compradas por meio do OEM do motor ou do centro de serviço local. Componentes comuns Jacobs podem estar disponíveis por meio de vários OEMs de motores ou em distribuidores independentes. Use a ferramenta de referência cruzada de número de peça para saber onde você pode comprar essas peças.

Refine os resultados ao pesquisar números de modelo completos ou parciais. Você também pode refinar os resultados ao selecionar os fabricantes de motores na lista suspensa.

OEM do motor Modelo do motor Modelo de freio Jacobs Número de peça de solenoide 12V Número de peça de solenoide OEM 12V Número de peça de solenoide 24V Número de peça de solenoide OEM 24V Onde comprar Editar
CAT C10 SÉRIE 310 1024610 163 a 1533 1024617 163 a 1553
CAT C12 SÉRIE 312 1024610 163 a 1533 1024617 163 a 1553
CAT 3176 317, 317A, 317B, 317C 1024613 163 a 1550 Indisponível Indisponível
CAT 3176 317D, 317E 1024613 163 a 1550 Indisponível Indisponível
CAT SÉRIE 3306 336, 336A 1024614 163 a 1547 1025108 163 a 1535
CAT MECÂNICO 3406 SÉRIE 346 1025106 163 a 1538 Fio simples 1024615 163-1536 S/L
CAT MECÂNICO 3406 349, 349A 1024614 163 a 1547 Indisponível Indisponível
CAT 3406E, C15, C16, C18 SÉRIE 340 1024610 163 a 1533 1024617 163 a 1553
Cummins NH/NT 25B, 30, 30E, 400, 400H 1024613 3871707 1024616 3871708
Cummins NH/NT SÉRIE 401 1024613 3871707 1024616 3871708
Envie esta página por e-mail