デジタルマスター制御DMC8000

カミンズPowerCommand® DMC8000は、完全にカスタマイズ可能なパワーシステム並列制御であり、複雑なパワーシステムのための統合制御ソリューションとして、無制限の数の発電機、ユーティリティ、およびロードを制御して最適な電力コントロールを実現します。

認証

IEC 61439-2、UL 891

製品の在庫状況

アフリカ・中東、アジア太平洋、ヨーロッパ、インド、ラテンアメリカ、北米

用途

並列制御
DMC8000製品

カミンズPowerCommand® DMC8000は、あらゆる電力システムに完全な電力制御を提供します。 受注生産のフルカスタマイズ可能な電力コントローラは、1,200以上の故障シナリオを工場でテスト済みであり、どんな停止シナリオでもクラス最高水準のパフォーマンス、回復力、およびシステムアップタイムを発揮します。

 

カミンズPowerCommand®シリーズ

DMC8000 HMI

どこにいても、どんなプロジェクトでも、そこにはいつもカミンズの専門知識

カミンズは、デジタルマスター制御のサービスとメンテナンスにおいて、お客様に比類のない安心感を提供します。  世界190か国以上にサービス技術者、エンジニア、そして部品流通センターを配置するなど、グローバルな体制を整えており、最寄りの専門窓口を通してクラス最高のアフターマーケットサービスを提供します。 

 

常にオンのマップ

 

機能 & メリット

用途:

  • 製品用途:複雑かつカスタマイズ可能な電力システム
  • システム電圧:低電圧と中電圧

内蔵型19インチ カラータッチスクリーン

  • 解像度:1024x786
  • 高解像度の動画
  • リアルタイムおよび履歴のトレンドデータ
  • オプションでリモートタッチスクリーンあり(カスタムサイズ) 

システム性能

  • サポートする発電機、ロード、ユーティリティの数に制限なし
  • どんなシステム配置にでも完全にカスタマイズ可能
  • 冗長化されたPLCとI/O機能
  • リングイーサーネットを用いた分散ロジックの利用:産業用通信プロトコルとしては最速の100Mbps
  • フェイルセーフのサイバーセキュリティを装備
  • 通信プロトコル: 
  • Modbus RTUインターフェース:RS232およびRS485。
    • Modbus TCP/IP 
    • BACnet 
  • Webブラウザからのリモートアクセス

レポート:

  • 電子メールやSMSでの通知により、メンテナンスの迅速な対応とリアルタイムでの性能アップデートを実現
  • コンプライアンスレポート

アクセシビリティ

  • 外部プログラミングポートによるサービスアクセス
  • 視認性の高い表示灯で、アップタイム、メンテナンス、作業者の安全性を表示 
  • セキュリティを最大限に高める4つのアクセスレベル:テクニシャン、マネージャー、オペレーター、ゲスト
  • パフォーマンス履歴のサマリーやメンテナンス記録にアクセスするためのデータロギング
  • アラーム、傾向、レポートは、電子メール/USB/プリント可能
仕様
モデル 製品の用途 システム電圧 カラータッチスクリーンのユーザーインターフェース 対応する発電機 対応する負荷 対応するユーティリティ 複数のシステム構成トポロジー 通信プロトコル
ロード制御モジュール(LCM0408) ロード制御 LV 7インチ 最大4 最大8 なし 該当なし Modbus TCP/IP(標準)

ロード制御モジュール(LCM0612)

ロード制御 LV 7インチ 最大6 最大12 なし 該当なし Modbus TCP/IP(標準)
DMC2000 シンプル電力システム LV & MV 7インチ 最大8 最大10 最大1
  • 絶縁バス
  • GM付き絶縁バス
  • コモンバス
  • シングルトランスファーペア
Modbus TCP/IP(標準)
DMC6000 レポート機能付きシングル電力システム LV & MV 15インチ 最大16 最大16 最大2
  • 絶縁バス
  • GM付き絶縁バス
  • コモンバス
  • シングルトランスファーペア
  • デュアルトランスファーペア
  • メイン タイ メイン

Modbus TCP/IP(標準)

BACnet(オプション)

DMC8000 複雑な電力システム LV & MV 19インチ / カスタム 無制限 無制限 無制限
  • 絶縁バス
  • GM付き絶縁バス
  • コモンバス
  • シングルトランスファーペア
  • デュアルトランスファーペア
  • メイン タイ メイン
  • カスタマイズされたトポロジー

Modbus TCP/IP(標準)

BACnet(オプション)

すべてのユニットは、以下のコードおよび規格に適合しています。UL891、IEC61439-2、CSA22.2、耐震、CEマーク。



弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。