CFP23E
カミンズの工業用エンジンQSK23をモデルに設計されたCFP23Eエンジンプラットフォームが、G-Driveシリーズに登場。より高いトルク値を誇り、工業用モデルとしてあらゆるVSPLCアプリケーションの要件に対応します。スムーズな運転を可能にする高度な電子機器に加え、より高いトルク、優れたスロットルのレスポンスが特徴です。
出力
698 - 1075 hp
520 - 802 kW
排気量
1413立方インチ(23.2 L)
認証
EPA Tier 2
製品の在庫状況
アフリカ・中東、アジア太平洋、ヨーロッパ、インド、ラテンアメリカ、北米
機能 & メリット
- 鋳鉄製の一体型ブロック - シリンダーの間隔が広く、長い寿命と優れたリビルド機能を実現。
- 一体型のFCD鋳鉄製ピストン -強度と耐久性を高め、シリンダー圧力の上昇に対応してより長い寿命を達成。
- デュアルピストン冷却ノズル - 各ピストンクラウンとボウルリムの下に直接冷却剤を回すことで信頼性を高め、高負荷アプリケーションでより長い寿命を可能に。
- 精密研磨されたFCD鋳鉄製シリンダーライナー - 機械加工で耐久性を強化。膨張や収縮による過度の摩耗は発生しません。
- ボルト7本のシリンダーヘッド - 吸気と冷却効率を高め、出力増大をサポート。