コモンレールシステム

カミンズは、メンテナンスコストを低く抑えつつ、確実にお客様の保有車両のアップタイムを伸ばします。グローバルなエンジン サプライヤーの専門知識に立脚した唯一の燃料システム販売組織として、カミンズはお客様の保有車両のニーズに合う幅広い様々なシステムをご提供しています。

ミッドレンジXPI燃料システム

midrange-xpi-fuel-system.pngヘビーデューティー燃料システムの技術をミッドレンジエンジンに応用するこの燃料システムパッケージでは、ポンプとインジェクターが完璧に調和して動作します。オイル潤滑パッケージと燃料潤滑パッケージでご用意したこのシステムは、業界をリードする噴射圧を実現し、またカスタムシステムとして、最適なエンジンパフォーマンスと燃費の改善をミッドレンジエンジンで実現します。 

これらのシステムの利点は大容量のシングルシリンダーポンプ。馬力のニーズに応えると同時に、必要スペースと総所有コストを最低限に抑えます。さらに、カミンズ制御モジュールが燃料噴射器とポンプのパラメーターを監視・調整し、エンジンの寿命を通して一貫した燃料噴射のパフォーマンスを保証します。業界をリードするインジェクターの設計により、車両のエンジン燃費が確実に改善されます。  

オイル潤滑技術

オイル潤滑のモジュラー設計は5L~12Lのエンジンでご利用可能です。燃料に対し最高の堅牢性を発揮します。

オイルから燃料への低移行を可能にする最適な設計により、高圧力と高温燃料の漏れからくるインジェクターへのダメージを軽減することで、微粒子捕集フィルターの寿命が最大限に引き出され、耐久性が改善されます。

燃料潤滑技術

5L~12Lエンジン向けの燃料潤滑モジュラー設計により、幅広いエンジンに適応できる高度に低燃費でコンパクトなポンプが可能となります。その一方で世界で最も高い燃料排出基準を達成することが可能です。

スペースを求められることが少なくなることでより高い柔軟性を可能にするとともに、漏れも最小限にとどめ、オイルから燃料への移行圧力がないため、高温圧力と高温燃料の漏れからくるインジェクターへのダメージを軽減することができます。

ヘビーデューティーXPI燃料システム

xpi pump.pngカミンズHD XPIシステムは他のどのコモンレールシステムよりも高い噴射圧を実現するコモンレールシステムです。主にミッドレンジおよびヘビーデューティーの用途をターゲットとしたXPIシステムは、カミンズの市場をリードするテクノロジーが生み出しました。XPIは業界をリードする噴射圧を実現し、また、カスタムのシステムとして、ミッドレンジのアプリケーションに対し最適なエンジンのパフォーマンスと燃費の向上を提供します。

 

コモンレールの利点:

  • インジェクター内の加圧燃料の体積を大きく取り、業界をリードする噴射圧を実現。多重噴射の能力を向上させ、燃焼および燃費を最適化します。
  • 漏れの少ないインジェクターとポンプのアーキテクチャで加熱した燃料の逆流を最小限に抑制。燃費を向上させ、燃料システムの耐久性を最大限に引き出します。
  • オイル潤滑燃料ポンプと圧力補助インジェクターアクチュエーター設計で燃料由来のデブリからのダメージへの耐性を強化。燃料特性に対する堅牢性が向上しました。
  • ポンプは2気筒モデルと3気筒モデルで提供。多種多様な構成で用途と設置が柔軟に。
  • 最高2600バールの圧力定格

コモンレール燃料噴射装置

カミンズでは、1600バールから2600バールまで、幅広い性能レンジの燃料噴射器を提供しています。

利点:

  • 圧力補助設計は圧力バランスシステムと比べ、燃料由来のデブリからのダメージに対する耐性に優れています。加熱した燃料の逆流を防ぎ、燃料冷却システムが必要になることを避けるため、カミンズの燃料噴射器はスプリングキャビティに圧力をかけ、漏れを最小限からゼロに抑えます。追加の冷却の必要性もなくなり、全体の燃費が向上します。
  • カミンズは漏れのないインジェクターを備えたシステムを提供、堅牢で耐久性のある製品を可能にします。
  • 負荷サイクルに合わせ、業界をリードする燃費を実現するべくカスタマイズされたインジェクターは、競合他社製品に比べて、最大5%の効率向上を可能にします。
  • 漏れのないインジェクターは、典型的なミッドレンジのインジェクターと比較して、燃料システムの寄生的電力消費を25%以上削減することに貢献、全体的なエンジンの燃費を向上させます。
CRFI 4
CRFI 4
CRFI 5
CRFI 5


 

コモンレール燃料噴射装置(CRFI)
プラットフォーム名 CRFI 2 CRFI 3 CRFI 4 CRFI 5 CRFI 8V
最大動作圧(バール) 1600 1800 2200 2600 2200
インジェクションパルス最大数 6 6 6 5 5
アダプティブインジェクター特性(AIC)準拠 はい はい はい はい はい

 

コモンレール燃料ポンプ
プラットフォーム名 FLP 1 OLP 1 OLP 2 OLP 3
シリンダー数 2 1 2 2
スウェプト容積(CC/回転) 1.2 1.8 3.6 2.4
最大レール圧力(バール) 2000 1800 2200 2600
最高速度(pRPM) 4500 1500 1500 2100
潤滑油 燃料 オイル オイル オイル
ベアリングタイプ プレーン ローラー ローラー プレーン
燃料供給タイプ 機械式ギア 機械式ギア 機械式ギア 機械式ギア
エンジン用途 MD / HD MD / HD MD / HD MD / HD