製品の在庫状況
北米
用途
CDBSトレーラー
最軽量のトレーラー用サスペンションをご紹介します。軽量化、構造設計の利点、高度な機能を備えたMTA-Tec6は、実績のあるMTA™サスペンションファミリーによる次世代の生産性を可能にする設計になっています。また、MTA-Tec6は、総所有コストを削減しながら、燃料節約と最大積載量の拡大を実現し、幅広い業務用途にわたる設計、エンジニアリング、製造における100年以上のリーダーシップに支えられています。
機能 & メリット
- MTec6™ 直径6インチの車軸を使用することにより、従来の5インチの車軸よりも剛性を高め、タイヤと路面の接触を向上させます
- 堅牢なボイドレスピボットブッシング設計により長寿命化を実現
- 当社独自のボルトオンカムブッシュ設計により、ハブを取り外すことなくカムシャフトを修理できるため、ホイールエンドあたり平均30分節約できます
- 自立式ショックマウントにより、トレーラーフレームへの溶接や組み立てが不要
- 狭いハンガー設置面積で、既存のトレーラーフレームにフィット
利用可能なオプション
- 完全ボルトオンリフトキットシステムを活用すれば、溶接作業や塗料の除去/交換が不要
- Q+™ドラムブレーキにより、一貫した性能、ライフサイクルコストの削減、卓越した耐久性、ダウンタイムの短縮を実現します
- PlatinumShield® III ブレーキコーティング:錆びつき防止
- EX+™ エアディスクブレーキにN型還元銅準拠ブレーキパッドを標準装備
- ThermALERT™(ホイールエンド熱感知技術)を搭載したメリトール タイヤインフレーションシステム(MTIS™):燃費を向上させ、タイヤの摩耗を減らし、損傷を防ぎます
- 延長保証付き AxlePak™ ホイールエンドシステム(AxlePak 5:5年 P&L、AxlePak 7:7年 P&L)
MTA-TEC6™ サスペンション
製品の特徴
カミンズ-メリトール独自のボルトオンカムブッシング設計により、ハブを取り外すことなくカムシャフトのメンテナンスが可能となり、ホイールエンド1つあたり平均30分の時間短縮を実現
カミンズ-メリトールのMTec6™ 6インチ径アクスルを採用することで、従来の5インチ径アクスルと比べ、剛性を高め、タイヤと路面の接地性が改善されています
狭いハンガー設置面積で、既存のトレーラーフレームにフィット
2025銅含有量規制に準拠したブレーキパッドを装備したカミンズ-メリトール EX+ エアディスク搭載で利用可能
カミンズ-メリトール独自のボルトオンカムブッシング設計により、ハブを取り外すことなくカムシャフトのメンテナンスが可能となり、ホイールエンド1つあたり平均30分の時間短縮を実現
カミンズ-メリトールのMTec6™ 6インチ径アクスルを採用することで、従来の5インチ径アクスルと比べ、剛性を高め、タイヤと路面の接地性が改善されています
狭いハンガー設置面積で、既存のトレーラーフレームにフィット
2025銅含有量規制に準拠したブレーキパッドを装備したカミンズ-メリトール EX+ エアディスク搭載で利用可能