RideSentry™ Suspension サスペンション

製品の在庫状況

北米

用途

CDBSトレーラー
RideSentry トレーラーサスペンション

RideSentryトレーラーサスペンションは、車両所有者に性能上のメリットを数多く提供する画期的なシステムです。このシステムを使用することで、タイヤの摩耗、交通事故、縁石での損傷、メンテナンス費用を減らすことができます。平行四辺形のデザインコンセプトを持つ唯一のサスペンションであるRideSentryは、コンパクトな統合システムで、スムーズで安定した乗り心地と優れたハンドリングを提供し、トレーラーの寿命を延ばします。

機能 & メリット

耐久性と縁石での損傷防止:

  • RideSentry独自の平行四辺形設計は、上部コントロールアームがロールバーの役割を果たし、トレーラー操縦時にアクスルにかかるねじり応力を吸収するため、構造の耐久性を向上させます。縁石に衝突した場合、サスペンションアセンブリが衝撃力を構造全体に均等に再分配し、高価なスライダーの損傷を防ぎます
  • RideSentryのラッキングに対する耐性は、しのぎを削る競合他社のほぼ2倍です

乗り心地と安定性の向上:

  • RideSentryの平行四辺形デザインにより、ドックウォークを排除します
  • エアスプリングはアクスルの真上に配置され、100%のエアライドで乗り心地を向上させます
  • 特許取得済みのゴムブッシュにより前後の剛性を高め、良い乗り心地を実現し、ロールステアを最小限に抑えます
  • 上部コントロールアームが一体化されているため、RideSentryは他のトレーラーサスペンションよりも 23% 安定した設計となっています
  • 画期的なPinLocスライダーシステムが標準装備されており、特許取得済みの角度付きピンとプッシュプルバルブを組み合わせることで、スライダーの位置を簡単に変更でき、ドライバーのミスを排除することができます

タイヤの長寿命化とブレーキングの改善:

  • RideSentryは、高負荷のショックアブソーバーをクッションとして使用し、サスペンションの動きを抑え、タイヤと路面の接地性を改善することで、タイヤの寿命を延ばし、ブレーキ性能を向上させます
  • 特許取得済みのゴムブッシュがサスペンションの前後の動きを抑え、ブレーキ性能を向上させ、タイヤの摩耗をより均一にします

統合設計:

  • すべての要素は、性能と重量を最適化する完全に統合されたシステム設計の一部として設計されています
  • 業界をリードする世界最大のトレーラーアクスルメーカーによる一体型純正アクスル
  • さまざまなブレーキとホイールエンドオプションにより、重量を最適化し、ブレーキ性能を向上させます
  • Meritor Tire Inflation System (MTIS™) は、タイヤの空気圧を適正かつ均一に維持し、摩耗を減らして燃費を向上させます。標準装備のThermALERT™ホイールエンド熱検知テクノロジーは、ホイールエンドの過熱をドライバーに即座に警告し、ドライバーが損傷を回避するための予防措置を講じることができるようにします
モデル 定格(サスペンション&アクスル) 乗車高 サスペンションタイプ システム重量 取り付け方法 ホイールエンドオプション
MPA40 40,000ポンド 16.5インチ 17.5インチ 18.5インチ 平行四辺形 1,488ポンド PinLoc システム メリトールの各種ブレーキとホイールエンド


弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。