出力
104 - 150 hp
78 - 112 kW
トルク
lb-ft
0 N•m
製品の在庫状況
アフリカ・中東、アジア太平洋、ヨーロッパ、インド、ラテンアメリカ、北米
用途
船舶用
船舶用 - 補助エンジン
船舶用 - レクリエーション
船舶用 - 商業用
78-112 kW | 104-150 hp
- 商用船舶用の厳しい環境下で、過去25 に渡って培ってきた実証済みの伝統
- 非常用電力発電や船舶用電力、電力ユニット、消火ポンプ、油圧ユニットなどに理想的なソリューション
- カミンズグローバルサービスネットワークに支えられた1年間の包括的保証で補償されます
- 英国ダーリントンのダーリントンエンジン工場にて製造
機能 & メリット
エンジン設計:連続稼働と長寿命のために設計された堅牢なエンジンブロック。シリンダーごとに4つのバルブを備えたシングルシリンダーヘッドにより、パフォーマンスを向上
燃料システム:ロータリー式燃料ポンプ(オプションで電子ガバナー付き)により、正確な燃料供給とエンジン回転数を実現
冷却システム:シングルループのキール冷却またはエンジン搭載熱交換器を使用して設置を簡素化。ラジエーター用のオプションのファンドライブ
排気システム:水冷式排気マニホールドによる排出ガスとエンジン表面温度の低減
エアシステム:船舶用に最適化されたカミンズ ターボチャージャー。ジャケット水アフタークーリング
潤滑システム:標準容量(14.2 L [3.8 g])のオイルパンは、リア、フロント、またはセンターのいずれかのサンプに取り付けが可能。スピンオン式カミンズ潤滑油フィルター
認証:船級協会のIACSメンバーによる認定とSOLAS準拠の構成が利用可能。このエンジンで利用できる認証の最新リストについては、お近くのカミンズの専門家にお問い合わせください
オプション機器
- エンジンマウント式およびリモートインストルメントパネル
- リモート二重構造のオイルフィルターおよび燃料フィルター
- クランクシャフト前方からパワーテイクオフが可能
- SAE AまたはBパワーテイクオフ