R28 搭載 1971 ジープ UACJ6D
リパワー

カミンズR2.8でリパワーした1971 ジープ UACJ-6D

世界の電力技術リーダー、Cummins Inc.

車両

  • 年式: 1971
  • 車名: ジープ
  • モデル: UACJ-6D
  • ビルダー:ヴァーン・シモンズ

1971-repowered-jeep-dunes.jpg

(このカミンズリパワープロジェクトから印刷可能なポスターをダウンロードするには、ここをクリックしてください。

パワートレイン

  • エンジン:カミンズリパワーR2.8Lターボディーゼル
  • トランスミッション:アドバンスアダプターレンジャーオーバードライブ付きSM420
  • トランスファーケース:オフロードデザインマグナムボックス/フォードNP205
  • アクスル:ダナアルティメットダナ60、4.88、イートンEロッカー(フロントとリア)

サスペンション

  • SPRINGS & SUCH: Skyjacker Curt LeDuc シリーズコイルオーバー

タイヤ/ホイール

  • タイヤ:38x13.50R17ファルケンワイルドピークM / T
  • ホイール:17x9トレイルレディHDビーズロック

冷却システム

  • チャージエアクーラー:アクシスインダストリーズ(11.5インチ X 18インチ x 3インチ)
  • ラジエーター:フレキサライト2コアPN 60187(22 "x 18.5" x 2") CACとラジエーター間の1インチ間隔
  • ファン:モータークラフトエレクトリック15インチファンPN F4DZ8C607C、4000-5000 CFM(16 "x 22" x 4"ファンシュラウド、ファンシュラウドとエンジンの間に4インチの間隔)

クールなもの

  • フロントバンパーに取り付けられたラッキーロック

1971-repowered-jeep-highway.jpg

1971-repowered-jeep-rocky-road.jpg1971-repowered-jeep-rock-crawling.jpg1971-repowered-jeep-rock-crawling-too.jpg1971-repowered-jeep-in-studio.jpg

1971-repowered-jeep-tradeshow.jpg

関連するケーススタディ
リパワー ケーススタディー

1993 トヨタ 4ランナー

リパワー ケーススタディー

1999 ランドローバー

リパワー ケーススタディー

1990年モデルのトヨタ ランドクルーザー