Frequenza
50, 60 Hz
| Idoneo per | kW | kVA |
|---|---|---|
| Alimentazione primaria | 136 - 170 | 170 - 213 |
Certificazione
IMO 1, IMO 2, IMO Tier I
Disponibilità del prodotto
Africa Medio Oriente, Asia Pacifico, Europa, India, America Latina, Nord America
Applicazioni
Settore marittimo - Generatori
136-170 kWe
- Motori diesel Cummins di prima classe abbinati agli alternatori Cummins, prodotti leader del settore. Progettati, integrati e assemblati per garantire efficienza e prestazioni ottimali
- Progettati per le esigenze e le complessità dell'ambiente marino, con una vita utile più lunga e tempi di attività elevati
- Integrazione semplificata nell'imbarcazione, con connessioni meccaniche meno complesse
- Disponibili con pannelli di gestione degli allarmi e monitoraggio multi-stazione tramite una rete digitale locale in grado di soddisfare i requisiti specifici dell'applicazione
- Il sistema di allarme integrato può essere configurato per dialogare con i sistemi centrali di gestione dei dati di bordo
- Configurazioni flessibili disponibili per personalizzare il gruppo elettrogeno in base ai requisiti operativi dell'imbarcazione
- La garanzia completa si applica all'intero gruppo elettrogeno ed è valida a livello globale
- Imballato e protetto presso G&M Tex Ltd a Ipswich, Regno Unito
Caratteristiche e vantaggi
Caratteristiche del motore
- Questo solido motore diesel turbocompresso a sei cilindri in linea con sistema di alimentazione meccanico offre un'eccellente risparmio di carburante e bassi requisiti di manutenzione. In opzione controllo elettronico della velocità
- Disponibile con scambiatore di calore, raffreddamento della chiglia o radiatore montato su set
- Configurazioni del radiatore dotate di un sistema di avviamento autonomo, non dipendente dai sistemi di avviamento dell'imbarcazione o dai metodi di "sostituzione del motorino di avviamento"
- Conforme ai requisiti di temperatura superficiale SOLAS e classificabile per applicazioni UMS (Unmanned Machinery Space) come definito nel regolamento della società IACS
- missioni IMO certificate dal Lloyd's Register; Omologazioni della società di classificazione disponibili
- Unità di livello classificate, dotate di canaline di cablaggio in alluminio estruso di qualità superiore, filtrazione duplex e hardware omologato
Caratteristiche dell'alternatore
- L'alternatore con cavo da 12, 3 fasi, consente un'ampia gamma di uscite ri-collegabili
- Specificatamente progettato per applicazioni marittime in classe IP23
- Il resistente motore diesel turbo a sei cilindri in linea con generatore a magneti permanenti accoppiato a cuscinetto singolo fornisce un'eccitazione costante in tutte le condizioni
- Avvolgimenti standard con passo 2/3 per evitare eccessive correnti neutre
- Classificabile per applicazioni in ambienti non presidiati (Unmanned Machinery Space - UMS) come stabilito nel regolamento della società IACS
- Rotori bilanciati dinamicamente con cuscinetti a sfere sigillati a vita
- Riscaldatori integrati anti-condensa e due serie di termistori