Tu conosci l'acqua. Noi conosciamo te.

Design studiato ad hoc

Porta al successo la tua attività con con prodotti progettati da esperti che soddisfino le tue esigenze in merito a prestazioni e conformità, che sono uniche per le attività marittime.

Tecnologia avanzata

Migliora le prestazioni con strumenti digitali integrati come PrevenTech e Fleetguard FIT che ti aiutano a ottimizzare le operazioni.

Assistenza senza pensieri

Supporta la tua attività con una rete di assistenza globale che collabora con te su tutto, dalla progettazione dell'imbarcazione all'installazione e alla manutenzione.
prodotti fleetguard

Massimizzare la produttività

Ottimizzare il filtraggio con Fleetguard

Fleetguard FIT è il nostro separatore carburante/acqua avanzato che riduce le fasi di filtraggio, migliora le prestazioni del motore e consente di risparmiare in termini economici. Scopri come può esserti utile.

Lanciarsi in mare aperto e restarci

Motore qsk19
Motore applicato

QSK19 per il settore marittimo

Ricevi fino a 800 hp, una migliore stabilità a vuoto e tutta la tecnologia necessaria per sostenere le condizioni più difficili.

Scopri di più
Motore qsk38
Motore applicato

QSK38 Livello 4 IMO III

Basandosi sulla reputazione che si sono guadagnati i nostri motori K19, K38 e K50, il QSK38 è un grande passo in avanti dal punto di vista ingegneristico e offre eccellente resistenza in acqua.

Scopri di più
motore x15
Motore applicato

X15 per il settore marittimo 

Con più di due milioni oggi in uso, l'X15 ha una storia senza rivali per quanto riguarda potenza e prestazioni. Scopri cosa puoi fare con una potenza fino a 600 hp.

Scopri di più