Motori per il settore marittimo ricreativo
Goditi l'acqua con i nostri motori e generatori per il settore marittimo ricreativo.
Quando siete in mare con il vostro equipaggio, contate sulle soluzioni Cummins per il settore marittimo per una navigazione sicura. Abbiamo realizzato soluzioni di alimentazione elettrica per il settore marino, per importanti applicazioni commerciali e governative in tutto il mondo, e combinato la stessa forza e know-how in ogni prodotto che abbiamo realizzato per il settore.
Ogni componente primaria dei nostri gruppi elettrogeni, inclusi motore, alternatore e quadro di controllo è costruita e progettata, o integrata dalle divisioni del gruppo Cummins. Il risultato? Un sistema completo e in armonia con prestazioni imbattibili supportato da una rete di assistenza di primo livello.
Trova un distributore vicino a te
VAI A: Potenza testata | Cummins in azione | Vendite e assistenza
Ma con un solo obiettivo: la tua tranquillità
![]()
Prestazione silenziata.
Grazie all'innovativa tecnologia adottata per insonorizzare e migliorare la gestione del motore e del sistema elettrico, i gruppi elettrogeni Cummins Onan per il settore marittimo sono tra i più silenziosi che si possano trovare.
![]()
Supporto senza precedenti
Collegati con i nostri esperti di Cummins Care online via email, sui social media o attraverso la chat diretta per un supporto di facile accesso, disponibile 24/7.
![]()
Conformità globale
La linea di prodotti della serie Quantum si conforma alle attuali normative EPA, IMO ed EU senza compromettere la prestazione.
Potenza testata per ogni marinaio
Che tu voglia alimentare un peschereccio o uno yacht, Cummins ha un motore che soddisferà le tue esigenze.

QSB6.7/QSB7
- Diesel in linea, a 6 cilindri, a 4 tempi
- 230 - 550 hp
- Turbocompressore posteriore montato sul motore e raffreddato ad acqua, di Cummins Turbo Technologies

QSC8.3
- Diesel in linea, a 6 cilindri, a 4 tempi
- 490 - 600 hp
- Il sistema common rail ad alta pressione fornisce un maggiore risparmio di carburante

QSM11
- Diesel in linea, a 6 cilindri, a 4 tempi
- 300 - 715 hp
- L'innovativo modello a quattro tempi è silenzioso e conveniente in termini di carburante.
La nostra linea di gruppi elettrogeni Onan per il settore marittimo offre la stessa affidabilità e durata che ci si aspetta da Cummins. Silenziosi e affidabili, i gruppi elettrogeni Onan offriranno sicurezza e comfort in acqua a te e alla tua famiglia.
Vedi i nostri gruppi elettrogeni per il settore marittimo
Soluzioni in evidenza
Un movimento del polso e il gioco è fatto con DockCommand.
Vento e correnti non sono un problema con il DockCommand di Cummins. Questo avanzato joystick è incredibilmente intuitivo e consente senza manovre complesse di spostarsi di lato o girare in tondo. La precisione e la manovrabilità sono imbattibili.

Cummins in azione
L'acqua mette a dura prova la resistenza anche delle soluzioni marine più robuste. Scopri come operano sotto pressione le nostre soluzioni per i traghetti per il trasporto passeggeri.

Sportsman 38 Huckins ibrido
Il 38 Sportsman è il 459° scafo di Huckins Yachts e la prima imbarcazione prodotta in serie dell'azienda. Questa imbarcazione semi-personalizzata offre al proprietario delle soluzioni di propulsione moderne ed efficienti in termini di risparmio di carburante, che completano i diversi stili di crociera individuali con un'alimentazione elettrica, ibrida o diesel. Premendo semplicemente un pulsante, i due motori Cummins QSB 6.7L spingono questa barca di 38-piedi fino a 39 miglia orarie.
Powerplay: Cummins e i catamarani
Con uno staff di circa 52 persone, Powerplay Catamarans può realizzare, da zero, e un catamarano di lusso di 20-metri per 8.2 metri in circa 12 mesi. Ma cosa gli dà potenza? Due motori primari Cummins QSC8.3-litri, ognuno con una potenza di 600 hp, che portando la nuova imbarcazione a una velocità di 25-nodi nelle prove in mare.


The Vanquish
Lo yacht Vanquish VQ48 di 14.95 per 4.5-metri è progettato per muoversi senza impaccio, con una potenza straordinaria e un'accelerazione e agilità che nulla tolgono alla sua capacità di tenere il mare. Per dare potenza a questo lussuoso battello di 14 tonnellate, è stata scelta una coppia di motori Cummins Zeus QSC8.3, ognuno di 600 MHP.
Presenza locale. Portata globale.
Grazie alla rete globale di 500 distributori e 7.500 rivenditori, la nostra presenza su vasta scala garantisce un'interazione faccia a faccia, indipendentemente dal luogo in cui ti trovi. I nostri motori e i nostri sistemi post-trattamento sono coperti da una garanzia completa, grazie alla competenza della nostra rete di assistenza, che garantisce un accesso rapido al supporto e a tecnici qualificati, in grado di rispondere a ogni necessità.
Cummins è pronta ad aiutarti