Generatore marino Onan QD 40-110 kW
- Il display digitale Onan fornisce una diagnostica intuitiva, comprese informazioni complete sul motore e sull'alternatore
- La più grande rete di assistenza certificata del settore a livello mondiale
- Il sistema di montaggio ottimizzato riduce notevolmente le vibrazioni
- Controllo di frequenza elettronico: fondamentale per i dispositivi digitali e i computer che richiedono un'alimentazione di qualità
- Più di 100 anni di esperienza nel settore marittimo sono alla base di ogni gruppo elettrogeno Onan Marine
Frequenza
50, 60 Hz
Certificazione
EPA Tier 3, Stage V
Disponibilità del prodotto
Africa Medio Oriente, Asia Pacifico, Europa, India, America Latina, Nord America
Applicazioni
Settore marittimo - Generatori
Modello del motore: 4 tempi, 4 cilindri, turbocompresso, diesel per il settore marittimo con raffreddamento ad acqua
Alternatore: Onan 4 poli
Caratteristiche e vantaggi
- Potente motore Cummins B4.5
- Disponibile per gruppi elettrogeni per uso ricreativo e commerciale
- Disponibile nei modelli da 50 Hz e 60 Hz con uscite fino a 110 kWe
- Disponibile con o senza cabinato acustico
- Accesso di servizio da un solo lato per facilitare la manutenzione.
- Più di 100 anni di esperienza nel settore marittimo sono alla base di ogni gruppo elettrogeno Onan Marine