Generatore mario Onan QD 13.5/17/17.5/19/21.5 kW

Frequenza

50, 60 Hz

Certificazione

EPA, EPA Tier 3, EUIIIA, EU Stage III

Disponibilità del prodotto

Africa Medio Oriente, Asia Pacifico, Europa, India, America Latina, Nord America

Applicazioni

Settore marittimo - Generatori
Generatore marino QD 13,5/17/17,5/19/21,5 kW

13.5-21.5 kWe

  • Il display digitale Onan fornisce una diagnostica intuitiva, incluse informazioni complete su motore e alternatore e altro ancora
  • La più grande rete di assistenza con distributori/rivenditori certificati del mondo e del settore
  • Il sistema di montaggio ottimizzato riduce significativamente le vibrazioni
  • Controllo di frequenza elettronico: fondamentale per i dispositivi digitali e i computer che richiedono un'alimentazione di qualità
  • I gruppi elettrogeni marini Onan sono certificati per le emissioni secondo gli standard sulle emissioni dell'Agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente (EPA)
  • Più di 90 anni di esperienza nel settore marittimo sono alla base di ogni gruppo elettrogeno Onan Marine

Caratteristiche e vantaggi

  • 4 cilindri, 4 tempi, diesel marino Kubota con raffreddamento ad acqua e pompa di alimentazione del carburante Bosch PFR-M mini
  • Disponibile con datalink SAE J-1939 CAN per il monitoraggio dello status del gruppo del generatore e la diagnostica per motore e alternatore
  • Certificato dal Lloyd's Register per le applicazioni in ambito marittimo, offshore e industriale
Specifiche

Modello di motore: diesel per il settore marittimo Kubota, da 4 cilindri e 4 tempi

Alternatore: Onan a 4 poli

Dimensioni e peso del prodotto:

    Con alloggiamento Senza alloggiamento  
Lunghezza totale mm (in) 1139 (44) 1133 (44)  
Larghezza totale mm (in) 602 (24) 602 (24)  
Altezza totale mm (in) 698 (28) 667 (27) MDKDP
  mm (in) 698 (28) 672 (27) MDKDP
  mm (in) 698 (28) 672 (27) MDKDP
Peso totale kg (lb) 404 (899) 377 (840) MDKDP
    422 (930) 395 (870) MDKDR

Le dimensioni possono variare in base alla configurazione del motore scelta

Hz
Cert
Tensione
Amplificatori
kWe
kVA
Fase
Giri/min
50
UE fase III
110 | 220
122,7 | 61,4
13.5
13.5
1
1500
115 | 230
117,4 | 58,7
120 | 240
112,5 | 56,3
50
UE fase III
220 | 380
25.6
13.5
16.9
3
1500
60
EPA
120 | 240
141,7 | 70,8
17
17
1
1800
60
EPA
120 | 208
59
17
21.1
3
1800
50
UE fase III
110 | 220
159,1 | 79,5
17.5
17.5
1
1500
115 | 230
152,2 | 76,1
120 | 240
145,8 | 72,9
50
UE fase III
220 | 380
33.2
17.5
21.9
3
1500
50
UE fase III
110 | 220
172,7 | 86,4
19
19
1
1500
50
UE fase III
115 | 230
165,2 | 82,6
50
UE fase III
220 | 380
36.1
19
23.8
3
1500
60
EPA
120 | 240
179 | 89,6
21.5
21.5
1
1800
60
EPA
120 | 208
74.6
21.5
26.9
3
1800


PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.