Sei pronto per la missione?

Design studiato ad hoc

Porta al successo la tua flotta con prodotti progettati da esperti che soddisfino le tue esigenze in merito a prestazioni e conformità, che sono uniche per le attività marittime.

Tecnologia avanzata

Migliora le prestazioni con strumenti digitali integrati come Fleetguard FIT che ti consentono di concentrarti sulla tua missione.

Assistenza senza pensieri

Supporta la tua attività con una rete di assistenza globale che collabora con te su tutto, dalla progettazione dell'imbarcazione all'installazione e alla manutenzione.
Sistema Long Range Unmanned Surface Vessel di Metal Shark

Lancio prodotti industriali

Come uno squalo nell'acqua

Il costruttore navale della Louisiana Metal Shark sta sviluppando un sistema Long Range Unmanned Surface Vessel (LRUSV) per il Corpo dei Marine degli Stati Uniti.

Lanciarsi in mare aperto e restarci

qsk19
Motore applicato

QSK19 per il settore marittimo

Ricevi fino a 800 hp, una migliore stabilità a vuoto e tutta la tecnologia necessaria per sostenere le condizioni più difficili.

Scopri di più
KTA50
Motore applicato

KTA50 per veicoli marittimi

Con una comprovata esperienza costruita in 25 anni in ambienti marini commerciali difficili, la nostra linea KTA offre la potenza e l'affidabilità necessarie per affrontare qualsiasi sfida.

Scopri di più
motore qsb6.7
Motore applicato

QSB6.7 / QSB7 per il settore marittimo

Con una potenza che va da 247 a 542 hp, questo motore ha ottenuto la fidiuca dei governi locali e del settore militare in tutto il mondo.

Scopri di più

Scopri di più sulle soluzioni governative