Sei pronto per la missione?

Design studiato ad hoc

Porta al successo la tua flotta con prodotti progettati da esperti che soddisfino le tue esigenze in merito a prestazioni e conformità, che sono uniche per le attività marittime.

Tecnologia avanzata

Migliora le prestazioni con strumenti digitali integrati come PrevenTech e Fleetguard FIT che ti consentono di ottimizzare le tue operazioni.

Assistenza senza pensieri

Supporta la tua attività con una rete di assistenza globale che collabora con te su tutto, dalla progettazione dell'imbarcazione all'installazione e alla manutenzione.
prodotti fleetguard

Massimizzare la produttività

Ottimizzare il filtraggio con Fleetguard

Fleetguard FIT è il nostro separatore carburante/acqua avanzato che riduce le fasi di filtraggio, migliora le prestazioni del motore e consente di risparmiare in termini economici. Scopri come può esserti utile.

Fai scorrere lisce le tue operazioni portuali

motore qsb6.7
Motore applicato

QSB6.7

Il motore QSB6.7 fornisce un'impressionante potenza compatta che va da 247 a 542 hp.

Scopri di più
qsl9
Motore applicato

QSL9 per il settore marittimo

Il QSL9 offre un funzionamento pulito e silenzioso, in quasi totale assenza di fumo all'avvio, grazie all'impianto di alimentazione common rail ad alta pressione Le potenze nominali vanno da 281 a 405 hp.

Scopri di più
Motore X15
Motore applicato

X15 per il settore marittimo 

Con più di due milioni oggi in uso, l'X15 ha una storia senza rivali per quanto riguarda potenza e prestazioni. Scopri cosa puoi fare con una potenza fino a 600 hp.

Scopri di più