Progettiamo la prossima generazione di energia affidabile. Introduzione Con oltre 100 anni di innovazione e di esperienza nelle applicazioni di tutto il mondo, Cummins offre l'affidabilità e la durata che gli operatori si aspettano. Cerca Unità Inglese Scala metrica Tipo di prodotto Assale (88) Freno (28) Vettore (9) Trasmissione (3) Motore (407) Pompa antincendio (8) Motore G-Drive (40) Attrezzatura (1) Riduttore / Presa di forza (1) Generatore (147) Modello generatore (679) Sospensione (6) Sistema di gonfiaggio pneumatici (1) Scatola di rinvio (1) Interruttore di trasferimento (7) Trasmissione (1) ePowertrain (3) Disponibilità del prodotto Africa Medio Oriente (791) Asia Pacifico (918) Europa (800) India (413) America Latina (976) Nord America (1082) Tipo di carburante Diesel (583) Benzina (32) Gas a combustione magra (20) Gas naturale (67) Gas naturale/propano (80) Propano (23) Applicazione Agricoltura (74) Autotrasportatori e autocisterne (2) Bagaglio CDBS (1) Autobus CDBS (49) Edilizia e servizi di pubblica utilità CDBS (37) Gestore di container vuoti CDBS (6) Fire and Rescue CDBS (18) Apparecchiature per la manutenzione a terra CDBS (7) Trasporto pesante CDBS(18) Autocarri elevatori CDBS (11) Movimentazione dei materiali CDBS (22) Autogru CDBS (15) Trattore portuale CDBS (4) Carrozza ferroviaria CDBS (10) Impilatore a braccio CDBS (3) Rifornitore CDBS (5) Spazzaneve CDBS(3) Trattore da traino CDBS ( 3) Rimorchio CDBS (20) Autocarro CDBS (73) Motori cabinati (1) Generatori di cogenerazione (2) Generatori industriali commerciali (69) Commerciale mobile (7) Edilizia (66) Centri di elaborazione dati (11) Difesa (38) Trivellazione (13) Autocarri e autobus euro (8) Antincendio ed emergenze (36) G-Drive - Frantumazione / Estrazione mineraria (39) G-Drive - Gruppi di continuità dinamici/rotanti (13) G-Drive - Intermodalità (24) G-Drive - Torri di illuminazione (12) G-Drive - Set cinematografici ( 39) G-Drive - Petrolio e gas (38) G-Drive - Alimentazione primaria (40) G-Drive - Settore ferroviario (24) G-Drive - Noleggio (41) G-Drive - Alimentazione di riserva (40) G-Drive - Saldatura (12) Compressione del gas (10) Sanità (26) Autocarri pesanti (30) Industriale commerciale ad alta potenza (5) Veicoli commerciali leggeri (2) Settore marittimo (30) Settore marittimo - Motori ausiliari (20) Settore marittimo - Commerciale (29) Settore marittimo - Generatori (15) Settore marittimo - Motori di propulsione (20) Settore marittimo - ReCon (8) Settore marittimo - Ricreativo (25) Autocarri medi (28) Militare / AMMPS (2) Motori per l'estrazione mineraria (39) Generatori per l'estrazione mineraria (1) Mission Critical (6) Alimentazione mobile (5) Pullman (11) Motori per motorhome e camper (27) Generatori per motorhome e camper (13) Motori a gas naturale (14) Motori a petrolio e gas (47) Generatori a petrolio e gas (1) Controlli in parallelo (6) Pick-up (7) Generatori portatili (7) Unità di potenza (12) Alimentazione primaria (11) Motori ferroviari (23) Camper (1) Rifiuti (7) Generatori a noleggio (8) Rimotorizzazione (2) Alimentazione domestica di riserva (9) Scuolabus (18) Standby per piccole imprese (11) Alimentazione di riserva (20) Telecomunicazioni (8) Autobus (26) Produttori di attrezzature per camion e allestitori (18) Estrazione mineraria sotterranea (3) Professionale (15) Sistema di trattamento dell'acqua (15) Manutenzione dei pozzi (25) Gruppo di prodotti Freni a disco pneumatici (8) Regolatori automatici di gioco (1) Trasmissioni ausiliarie (1) Vettori (9) Componenti (1) Trasmissioni (3) Freni a tamburo (11) Assali motore anteriori (23) Assali anteriori non motore (7) Riduttori/prese di forza (1) Freni a disco idraulici per impieghi gravosi (1) Sistema di gonfiaggio pneumatici Meritor (MTIS) (1) Freni a disco idraulici Quadraulic (2) Rotori (1) Assali motore posteriori singoli (46) Sospensioni (7) Assali posteriori tandem (18) Assali rimorchio (2) Assali motore posteriori Tridem (4) Freni a disco in bagno d'olio (1) Terminali ruota (3) ePowertrains (3) Serie X15 Efficiency (2024) Potenza 400 - 500 hp Potenza 298 - 373 kW Coppia 1450 - 1850 lb-ft Coppia 1966 - 2508 N•m Certificazione EPA 2024 Visualizza dettagli X15 Performance Series (2024) Potenza 525 - 565 hp Potenza 391 - 421 kW Coppia 1650 - 2050 lb-ft Coppia 2237 - 2779 N•m Certificazione EPA 2024 Visualizza dettagli Serie X15 Productivity (2024) Potenza 430 - 605 hp Potenza 321 - 451 kW Coppia 1650 - 2050 lb-ft Coppia 2237 - 2779 N•m Certificazione EPA 2024 Visualizza dettagli X12 (2024) Potenza 350 - 500 hp Potenza 261 - 373 kW Coppia 1250 - 1700 lb-ft Coppia 1695 - 2305 N•m Certificazione EPA 2024 Visualizza dettagli X12 per autocarri pesanti (2024) Potenza 350 - 500 hp Potenza 261 - 373 kW Coppia 1250 - 1700 lb-ft Coppia 1695 - 2305 N•m Certificazione EPA 2024 Visualizza dettagli X12 per motorhome e camper (2024) Potenza 350 - 500 hp Potenza 261 - 373 kW Coppia 1250 - 1700 lb-ft Coppia 1695 - 2305 N•m Certificazione EPA 2024 Visualizza dettagli X12 per le applicazioni antincendio e di soccorso (2024) Potenza 350 - 500 hp Potenza 261 - 373 kW Coppia 1250 - 1700 lb-ft Coppia 1695 - 2305 N•m Certificazione EPA 2024 Visualizza dettagli L9 per veicoli antincendio e da soccorso (2024) Potenza 270 - 450 hp Potenza 201 - 336 kW Coppia 860 - 1250 lb-ft Coppia 1166 - 1695 N•m Certificazione EPA 2024 Visualizza dettagli L9 per autocarri medi (2024) Potenza 260 - 380 hp Potenza 194 - 283 kW Coppia 860 - 1250 lb-ft Coppia 1166 - 1695 N•m Certificazione EPA 2024 Visualizza dettagli L9 per scuolabus (2024) Potenza 260 - 360 hp Potenza 194 - 268 kW Coppia 860 - 1150 lb-ft Coppia 1166 - 1559 N•m Certificazione EPA 2024 Visualizza dettagli L9 per autobus (2024) Potenza 260 - 360 hp Potenza 194 - 268 kW Coppia 860 - 1250 lb-ft Coppia 1166 - 1695 N•m Certificazione EPA 2024 Visualizza dettagli X15 Performance Series (2021) Potenza 525 - 565 hp Potenza 391 - 421 kW Coppia 1650 - 2050 lb-ft Coppia 2237 - 2779 N•m Certificazione EPA 2021 Visualizza dettagli Impaginazione Pagina attuale 01 Pagina 02 Pagina 03 Pagina 04 Pagina 05 Pagina 06 Pagina 07 Pagina 08 Pagina 09 Pagina successiva ... Ultima pagina 120 1-12 di 1430 Filtra i prodotti