Soluzioni di alimentazione responsabile basate su Cummins G-Drive
Siamo orgogliosi di offrire motori per generatori che non solo soddisfano ma superano le normative sulle emissioni, aprendo la strada a un futuro più pulito e sostenibile, tutti alimentati da Cummins G-Drive. Il nostro impegno per la responsabilità ambientale è evidente nella meticolosa progettazione dei nostri motori, garantendo che non solo siano conformi ai severi standard sulle emissioni, ma contribuiscano anche alla riduzione dell'impronta di carbonio. Scopri come le nostre tecnologie innovative si integrano perfettamente con le normative sulle emissioni, offrendo una scelta positiva e coscienziosa per le esigenze di generazione di energia.
Aderendo alle normative sulle emissioni, i prodotti per le emissioni regolamentati da Cummins G-Drive consentono alle aziende di operare in modo responsabile, promuovendo un pianeta più sano e sostenibile. Scopri i vantaggi di scegliere un prodotto Powered by Cummins G-Drive a emissioni regolamentate e come l'impegno per la gestione ambientale può allinearsi perfettamente con il raggiungimento dei tuoi obiettivi operativi.
Per proteggere la salute pubblica e conservare le risorse naturali del pianeta, la legislazione dell'Agenzia Statunitense per la Protezione dell'Ambiente (EPA) e le agenzie di regolamentazione del'Unione Europea (UE) hanno, nell'ultimo decennio, richiesto la riduzione dei contaminanti prodotti dai motori diesel, come gli ossidi di azoto (NOx), gli idrocarburi (HC) e i particolati (PM).
Nello stesso perioro Cummins Inc. è stata all'avanguardia nel passaggio per soddisfare tali nuove normative, diventando:
- Il primo produttore a introdurre sul mercato i prodotti EPA Tier-2 e Tier-3, prima della scadenza normativa
- Il primo costruttore a introdurre in Europa motori diesel con generatore conformi allo standard EU Stage IIIA
- Il leader nelle soluzioni innovative per le emissioni che si concentrano principalmente sui miglioramenti del design all'interno dei cilindri per eliminare la maggior parte di NOx, HC e PM prima che si formino.
Il risultato è che i nostri motori diesel non solo sono molto puliti, ma conservano anche tutti i vantaggi in termini di prestazioni senza le strategie di trattamento post-scarico che aumentano i costi e complicano la manutenzione per gli utilizzatori.
Emissioni regolamentate alimentate da Cummins G-Drive
| Modello motore | HZ | Riserva kVA/kW | kVA prima/kW | Tipo di carburante | Certificazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 4BT | 50 | 49-67 kVA / 39-54 kW | 43-62 kVA / 34-50 kW | Diesel | A seconda del modello, le certificazioni includono: EPA Tier 3, Non regolamentato, EU Stage IIIA |
| 4BT | 60 | 53-75 kVA / 42-60 kW | 47-68 kVA / 37-55 kW | Diesel | A seconda del modello, le certificazioni includono: EPA Tier 3, Non regolamentato, EU Stage IIIA |
| QSB7 | 50 | 212-234 kVA / 170-187 kW | 182-201 kVA / 146-161 kW | Diesel | Euro IIIA, EPA Livello 3, 2g TA Luft |
| QSB7 | 60 | 223-261 kVA / 179-208 kW | 200-225 kVA / 160-180 kW | Diesel | Euro IIIA, EPA Livello 3, 2g TA Luft |
| QSK23 | 50 | 753-900 kVA / 603-720 kW | 663-821 kVA / 531-657 kW | Diesel | EPA Tier 2 |
| QSK23 | 60 | 838-1020 kVA / 670-816 kW | 740-912 kVA / 592-730 kW | Diesel | EPA Tier 2 |
| QSK78 | 50 | 3000 kVA / 2400 kW | 2750 kVA / 2200 kW | Diesel | EPA Tier 2 |
Progettare l'alimentazione di nuova generazione.
Con oltre 80 anni di esperienza nell'alimentazione di applicazioni commerciali, ricreative e governative a livello globale, Cummins offre l'affidabilità e la durata che gli operatori si aspettano.