Serie QSK78 Diesel

Frequenza

60, 50 Hz

Tipo di carburante

Diesel
Idoneo per kW kVA
Alimentazione primaria 2200 - 2512 2750 - 3140
Alimentazione di riserva 2400 - 2760 3000 - 3450

Certificazione

EPA Tier 2, non regolamentato

Disponibilità del prodotto

Africa Medio Oriente, Asia Pacifico, Europa, India, America Latina, Nord America

Applicazioni

G-Drive - Noleggio
G-Drive - Alimentazione primaria
G-Drive - Set cinematografici
G-Drive - Intermodalità
G-Drive - Settore ferroviario
G-Drive - Frantumazione / Estrazione mineraria
G-Drive - Gruppi di continuità dinamici/rotanti
G-Drive - Petrolio e gas
G-Drive - Alimentazione di riserva
Motore g-drive qsk78

Il motore G-Drive QSK78 offre la combinazione ottimale di produttività e prestazioni. La sua configurazione V18 da 4060 cavalli (3028 kWm) incorpora le migliori caratteristiche dei motori Serie QSK, fra cui un'avanzata tecnologia di combustione e robusti componenti di base.

Con l'impianto di alimentazione ad alta pressione e autorità totale (HPI-PT), il motore soddisfa le normative Livello 2 e 2gTA Luft in materia di emissioni, oltre ad avere un'eccezionale efficienza del carburante. Il CM2250 ECM fornisce un'interfaccia di generazione elettrica (PGI), la rete di comunicazioni basata su CAN accettata dalla normativa di settore SAE J1939 e un'avanzata protezione del motore. Ciò assicura una connettività più veloce e una capacità superiore di individuazione dei guasti. 

In più, il QSK78 è dotato di caratteristiche opzionali come ELIMINATOR™, CENTINEL™ e Prelub™, che contribuiscono a ridurre significativamente i tempi di fermo per la manutenzione di routine.  

Tutti i motori QSK78 sono coperti dalla garanzia di base Cummins, uno dei piani più completi e semplici del settore.

Caratteristiche e vantaggi

Il turbocompressore CTT (Cummins Turbo Technologies) HX82/HX83 utilizza l'energia dello scarico con maggiore efficienza, migliorando le emissioni e i consumi di carburante.

Pistoni in ghisa duttile - La progettazione e il materiale utilizzato in questo tipo di pistoni assicurano una maggiore efficienza e durata del motore. Riduce lo scampanamento del pistone e aumenta l'efficienza,

Impianto di alimentazione ad iniezione ad alta pressione (HPI) - Fornisce una pressione di iniezione di picco elevato per una combustione ottimale per basse emissioni e un maggiore risparmio di carburante.  L'iniezione di carburante HPI fornisce un avvio dell'iniezione "soft" per una minore rumorosità di combustione.

Post-raffreddamento a bassa temperatura - Il sistema di raffreddamento a due pompe e due circuiti (2P2L) utilizza 2 distinti circuiti di raffreddamento che allungano la durata del motore migliorano il risparmio di carburante.  

Design G-Drive integrato: ogni componente è stato specificamente sviluppato e rigorosamente collaudato per i prodotti G-Drive e assicurare prestazioni, durata e affidabilità elevate.

Servizio e assistenza: i prodotti G-Drive sono supportati da un livello di assistenza tecnica e post-vendita senza compromessi, forniti da una rete di servizio eccezionale.

Modello generatore Hz Alim. primaria kVA/kW Alim. riserva kVA/kW Giri/min Tipo di carburante Certificazione
QSK78-G8 60 3140 / 2512 3450 / 2760 1800 Diesel Non regolamentato
QSK78-G9 50 2750 / 2200 3000 / 2400 1500 Diesel Non regolamentato
QSK78-G15 50 2750 / 2200 3000 / 2400 1500 Diesel EPA Tier 2

Per proteggere la salute pubblica e conservare le risorse naturali del pianeta, la legislazione dell'Agenzia Statunitense per la Protezione dell'Ambiente (EPA) e le agenzie di regolamentazione del'Unione Europea (UE) hanno, nell'ultimo decennio, richiesto la riduzione dei contaminanti prodotti dai motori diesel, come gli ossidi di azoto (NOx), gli idrocarburi (HC) e i particolati (PM).

Nello stesso perioro Cummins Inc. è stata all'avanguardia nel passaggio per soddisfare tali nuove normative, diventando:

  • il primo fabbricante a introdurre sul mercato prodotti EPA Livello 4F e Livello 3 in anticipo rispetto alla scadenza di legge;
  • il primo fabbricante a introdurre nel mercato europeo i motori diesel per gruppi elettrogeni conformi Euro V;
  • il leader nelle soluzioni innovative per le emissioni, focalizzate principalmente sulle migliorie alla progettazione interna dei cilindri, al fine di eliminare la maggior parte degli NOX, HC e PM ancor prima che si formino.

Il risultato è che i nostri motori diesel non solo sono molto puliti, ma conservano anche tutti i vantaggi in termini di prestazioni senza le strategie di trattamento post-scarico che aumentano i costi e complicano la manutenzione per gli utilizzatori.

Cummins Power Generation offre i migliori piani di garanzia e di garanzia estesa del settore. Cummins Power Generation e le sue officine autorizzate per le riparazioni in garanzia:

  • supportano i prodotti Cummins Power Generation;
  • riparano tutti i guasti risultanti da difetti nei materiali o nella fabbricazione di Cummins Power Generation oppure dispongono il servizio di garanzia OEM nel caso dei componenti di altri fabbricanti;
  • offrono il vantaggio di una copertura immediata;
  • trattano tutti i clienti in modo equo e uniforme.

Per informazioni specifiche riguardanti la tua garanzia, o per maggiori informazioni sulle nostre garanzie, contatta il distributore più vicino.



PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.