Serie B diesel meccanica

Frequenza

50, 60 Hz

Tipo di carburante

Diesel
Idoneo per kW kVA
Alimentazione primaria 34 - 127 43 - 158
Alimentazione di riserva 39 - 136 49 - 170

Certificazione

EPA Tier 3, EPA Tier 4i, non regolamentato

Disponibilità del prodotto

Africa Medio Oriente, Asia Pacifico, Europa, India, America Latina, Nord America

Applicazioni

G-Drive - Noleggio
G-Drive - Alimentazione primaria
G-Drive - Set cinematografici
G-Drive - Saldatura
G-Drive - Intermodalità
G-Drive - Settore ferroviario
G-Drive - Frantumazione / Estrazione mineraria
G-Drive - Torri di illuminazione
G-Drive - Petrolio e gas
G-Drive - Alimentazione di riserva
immagine del prodotto motore diesel meccanico serie B

Motori piccoli, grandi possibilità

Piccoli, leggeri ed economici, i motori della Serie B includono l'iniezione diretta per prestazioni più pulite, più silenziose e più efficienti. Offrono inoltre un valore eccezionale in termini di installazione, semplicità e manutenzione, con il controllo del gioco delle valvole non necessario fino a 2000 ore, il doppio dello standard di settore.

Tutti i motori di questa serie hanno buone prestazioni nei clcli degli autocarri pesanti e offrono un eccellente consumo di carburante, una sostanziale capacità di raffreddamento, bassa rumorosità, peso ridotto e una maggiore erogazione di potenza per litro, con un'affidabilità straordinaria.

Caratteristiche e vantaggi

Modello Coolpac integrato - Fornito con un pacchetto di raffreddamento e di un kit di filtrazione dell'aria per un pacchetto di alimentazione completo.

Singola cinghia di trasmissione polimerica a V per ventola, alternatore e pompa dell'acqua, con puleggia di autotensionamento per minima manutenzione.

La pompa di iniezione Stanadyne DB4 presenta un meccanismo avanzato per un affidabile avviamento a freddo.

Filtro del carburante avvitabile e filtro dell'olio lubrificante a portata piena.

Il turbocompressore Holset HX30 montato in testa aumenta potenza e risparmio di carburante, mentre diminuisce fumosità e rumorosità.

Servizio e assistenza: i prodotti G-Drive sono supportati da un livello di assistenza tecnica e post-vendita senza compromessi, forniti da una rete di servizio eccezionale.

Modello generatore Hz Alim. primaria kVA/kW Alim. riserva kVA/kW Giri/min Tipo di carburante Certificazione Scheda specifiche
6BTA5.9-G5 50 100 / 80 110 / 88 1500 Diesel Non regolamentato Scheda specifiche
6BTAA5.9-G6 50 141 / 113 150 / 120 1500 Diesel Non regolamentato Scheda specifiche
6BTA5.9-G6 60 158 / 127 169 / 135 1800 Diesel Non regolamentato Scheda specifiche
6BTAA5.9-G6 60 124 / 100 137 / 110 1800 Diesel Non regolamentato Scheda specifiche
6BTAA5.9-G7 50 155 / 124 170 / 136 1500 Diesel Non regolamentato Scheda specifiche
4BTAA3.3-G12 60 68 / 55 75 / 60 1800 Diesel EPA Tier 3 Scheda specifiche
4BTAA3.3-G13 50 62 / 50 67 / 54 1500 Diesel Non regolamentato Scheda specifiche
4BTAA3.3-G14 50 61 / 49 66 / 53 1500 Diesel Euro IIIA Scheda specifiche
4BTAA3.3-G15 50 53 / 42 60 / 48 1500 Diesel Euro IIIA Scheda specifiche
4BTAA3.3-G16 50 43 / 34 49 / 39 1500 Diesel Euro IIIA Scheda specifiche
4BTAA3.3-G17 60 56 / 45 64 / 52 1800 Diesel EPA Tier 3 Scheda specifiche
4BTAA3.3-G18 60 47 / 37 53 / 42 1800 Diesel EPA Tier 3 Scheda specifiche

Per proteggere la salute pubblica e conservare le risorse naturali del pianeta, la legislazione dell'Agenzia Statunitense per la Protezione dell'Ambiente (EPA) e le agenzie di regolamentazione del'Unione Europea (UE) hanno, nell'ultimo decennio, richiesto la riduzione dei contaminanti prodotti dai motori diesel, come gli ossidi di azoto (NOx), gli idrocarburi (HC) e i particolati (PM).

Nello stesso perioro Cummins Inc. è stata all'avanguardia nel passaggio per soddisfare tali nuove normative, diventando:

  • il primo fabbricante a introdurre sul mercato alcuni prodotti conformi EPA Livello 2 e Livello 3 in anticipo rispetto alla scadenza di legge;
  • il primo fabbricante a introdurre in Europa i motori diesel per generatori Euro IIIA;
  • il leader nelle soluzioni innovative per le emissioni, focalizzate principalmente sulle migliorie alla progettazione interna dei cilindri, al fine di eliminare la maggior parte degli NOX, HC e PM ancor prima che si formino.

Il risultato è che i nostri motori diesel non solo sono molto puliti, ma conservano anche tutti i vantaggi in termini di prestazioni senza le strategie di trattamento post-scarico che aumentano i costi e complicano la manutenzione per gli utilizzatori.

Motori G-drive

  • Motori di media gamma (1,3 - 9 l) e potenza (da 16 a 476 hp) che costituiscono la linea più ampia conforme al Livello 3 e riducono ulteriormente i livelli di NOx del Livello 2 del 38%.
  • Motori adatti agli impieghi gravosi (11 - 15 l) con potenza da 415 a 755 hp per le attività commerciali.
  • Motori ad alta potenza (19 - 78 l) da 675 a 3700 hp sia a 1500 sia a 1800 giri/min, progettati per soddisfare i requisiti di emissioni Livello 2/Euro II per elettronica e diagnostica, motori base e turbocompressi, cilindri di potenza e impianti di alimentazione.

Cummins Power Generation offre i migliori piani di garanzia e di garanzia estesa del settore. Cummins Power Generation e le sue officine autorizzate per le riparazioni in garanzia:

  • supportano i prodotti Cummins Power Generation;
  • riparano tutti i guasti risultanti da difetti nei materiali o nella fabbricazione di Cummins Power Generation oppure dispongono il servizio di garanzia OEM nel caso dei componenti di altri fabbricanti;
  • offrono il vantaggio di una copertura immediata;
  • trattano tutti i clienti in modo equo e uniforme.

Per informazioni specifiche riguardanti la tua garanzia, o per maggiori informazioni sulle nostre garanzie, contatta il distributore più vicino.



PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.