Serie QST30 Diesel

Frequenza

60, 50 Hz

Tipo di carburante

Diesel
Idoneo per kW kVA
Alimentazione primaria 741 - 929 926 - 1162
Alimentazione di riserva 816 - 1019 1020 - 1273

Certificazione

EPA Tier 2, non regolamentato

Disponibilità del prodotto

Africa Medio Oriente, Asia Pacifico, Europa, India, America Latina, Nord America

Applicazioni

G-Drive - Noleggio
G-Drive - Alimentazione primaria
G-Drive - Set cinematografici
G-Drive - Intermodalità
G-Drive - Settore ferroviario
G-Drive - Gruppi di continuità dinamici/rotanti
G-Drive - Frantumazione / Estrazione mineraria
G-Drive - Petrolio e gas
G-Drive - Alimentazione di riserva
Motore G-Drive Serie QST30 Diesel

Prestazioni continue comprovate

L'elettronica sofisticata e l'ingegneria di alta qualità danno alla serie QST30 Quantum prestazioni eccezionali, maggiori potenza e coppia in un gruppo più piccolo di molti concorrenti.

Il motore, che fissa lo standard dell'alimentazione robusta e affidabile, utilizza dei pistoni in ghisa duttile che aumentano la resistenza e durata necessarie per sopportare la maggiore pressione dei cilindri, assicurando cicli di esercizio più lunghi prima di una revisione.

Caratteristiche e vantaggi

Progettazione Coolpac integrata - I prodotti vengono forniti completi di pacchetto refrigerante e filtro dell'aria per un gruppo elettrogeno completo. Ciascun componente è stato specificamente sviluppato e rigorosamente collaudato per i prodotti G-Drive, al fine di assicurare prestazioni, durata e affidabilità elevate.

Sistema e controlli elettronici del carburante Quantum L'elettronica Quantum offre prestazioni, efficienza e diagnostica superiori. La pompa elettronica del carburante eroga fino a 1100 bar di pressione di iniezione ed eliminano la necessità di regolare le tiranterie meccaniche.

Turbocompressore Holset HX82 Utilizza l'energia di scarico con maggiore efficienza per migliorare le emissioni e il consumo di carburante.

Servizio e assistenza: i prodotti G-Drive sono supportati da un livello di assistenza tecnica e post-vendita senza compromessi, forniti da una rete di servizio eccezionale.

Modello generatore Hz Alim. primaria kVA/kW Alim. riserva kVA/kW Giri/min Tipo di carburante Certificazione Scheda specifiche
QST30-G5 60 1142 / 914 1253 / 1002 1800 Diesel EPA Tier 2 PDF
QST30-G3 50 926 / 741 1020 / 816 1500 Diesel Non regolamentato PDF
QST30-G4 (2P2L) 50 1008 / 806 1103 / 883 1500 Diesel Non regolamentato PDF
QST30-G3 60 1049 / 839 1152 / 922 1800 Diesel Non regolamentato PDF
QST30-G4 (2P2L) 60 1162 / 929 1273 / 1019 1800 Diesel Non regolamentato PDF
QST30-G4 (ATA) 50 1008 / 806 1103 / 883 1500 Diesel Non regolamentato PDF
QST30-G4 (ATA) 60 1162 / 929 1273 / 1019 1800 Diesel Non regolamentato PDF

Per proteggere la salute pubblica e conservare le risorse naturali del pianeta, la legislazione dell'Agenzia Statunitense per la Protezione dell'Ambiente (EPA) e le agenzie di regolamentazione del'Unione Europea (UE) hanno, nell'ultimo decennio, richiesto la riduzione dei contaminanti prodotti dai motori diesel, come gli ossidi di azoto (NOx), gli idrocarburi (HC) e i particolati (PM).

Nello stesso perioro Cummins Inc. è stata all'avanguardia nel passaggio per soddisfare tali nuove normative, diventando:

  • il primo fabbricante a introdurre sul mercato alcuni prodotti conformi EPA Livello 2 e Livello 3 in anticipo rispetto alla scadenza di legge;
  • il primo fabbricante a introdurre in Europa i motori diesel per generatori Euro IIIA;
  • il leader nelle soluzioni innovative per le emissioni, focalizzate principalmente sulle migliorie alla progettazione interna dei cilindri, al fine di eliminare la maggior parte degli NOX, HC e PM ancor prima che si formino.

Il risultato è che i nostri motori diesel non solo sono molto puliti, ma conservano anche tutti i vantaggi in termini di prestazioni senza le strategie di trattamento post-scarico che aumentano i costi e complicano la manutenzione per gli utilizzatori.

Motori G-drive

  • Motori di media gamma (1,3 - 9 l) e potenza (da 16 a 476 hp) che costituiscono la linea più ampia conforme al Livello 3 e riducono ulteriormente i livelli di NOx del Livello 2 del 38%.
  • Motori adatti agli impieghi gravosi (11 - 15 l) con potenza da 415 a 755 hp per le attività commerciali.
  • Motori ad alta potenza (19 - 78 l) da 675 a 3700 hp sia a 1500 sia a 1800 giri/min, progettati per soddisfare i requisiti di emissioni Livello 2/Euro II per elettronica e diagnostica, motori base e turbocompressi, cilindri di potenza e impianti di alimentazione.

Cummins Power Generation offre i migliori piani di garanzia e di garanzia estesa del settore. Cummins Power Generation e le sue officine autorizzate per le riparazioni in garanzia:

  • supportano i prodotti Cummins Power Generation;
  • riparano tutti i guasti risultanti da difetti nei materiali o nella fabbricazione di Cummins Power Generation oppure dispongono il servizio di garanzia OEM nel caso dei componenti di altri fabbricanti;
  • offrono il vantaggio di una copertura immediata;
  • trattano tutti i clienti in modo equo e uniforme.

Per informazioni specifiche riguardanti la tua garanzia, o per maggiori informazioni sulle nostre garanzie, contatta il distributore più vicino.



PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.