Frequenz
| Geeignet für | kW | kVA |
|---|---|---|
| Primär | 112.5 | 141 |
| Standby | 125 | 156 |
Produktverfügbarkeit
Frequenz
60
Emissionswerte
EU, mobile Anwendung
EU, stationäre Anwendung
EPA, nicht für den Straßenverkehr zugelassene (tragbare) Anwendung
EPA, stationäre Notfallanwendung
EPA, stationäre Nicht-Notfallanwendung
Motormodell & Kraftstoffart
QSB7-G5 – Diesel
Bewertung
Primär
Standby
Produktart
Wohngebäude und leichter Gewerbebetrieb
Art des Gehäuses
Schallgedämpft & Wetterschutz
Ohne Gehäuse
kW/kVA
25 - 200 kW/kVA
Primär
112,5 kW
141 kVA
Standby
125 kW
156 kVA
Frequenz (Hz)
50/60, Doppel
Kraftstoffart
Diesel
Primär
1006 kW
1400 kVA
Standby
1120 kW
1588 kVA
Frequenz (Hz)
50/60, Doppel
Kraftstoffart
Diesel
Primär
135 kW
169 kVA
Standby
150 kW
188 kVA
Frequenz (Hz)
50/60, Doppel
Kraftstoffart
Diesel
Primär
180 kW
225 kVA
Standby
200 kW
250 kVA
Frequenz (Hz)
50/60, Doppel
Kraftstoffart
Diesel
Primär
160 kW
225 kVA
Standby
176 kW
250 kVA
Frequenz (Hz)
50/60, Doppel
Kraftstoffart
Diesel
Primär
146 kW
225 kVA
Standby
160 kW
250 kVA