Frequenz
50/60, Dual Hz
| Geeignet für | kW | kVA |
|---|---|---|
| Primär | 180 | 225 |
| Standby | 200 | 250 |
Produktverfügbarkeit
North America (Nordamerika)
Frequenz
50/60
Dual
Emissionswerte
EU, mobile Anwendung
EU, stationäre Anwendung
EPA, nicht für den Straßenverkehr zugelassene (tragbare) Anwendung
EPA, stationäre Notfallanwendung
EPA, stationäre Nicht-Notfallanwendung
Motormodell & Kraftstoffart
QSB7-G9 – Diesel
Bewertung
Primär
Standby
Produktart
60Hz Verleih - Diesel
50Hz Verleih - Diesel
Art des Gehäuses
Schallgedämpft & Wetterschutz
kW/kVA
200 - 500 kW/kVA
Primär
180 kW
225 kVA
Standby
200 kW
250 kVA
Frequenz (Hz)
50/60, Doppel
Kraftstoffart
Diesel
Primär
135 kW
169 kVA
Standby
150 kW
188 kVA