Frequenz
50/60, Dual Hz
| Geeignet für | kW | kVA |
|---|---|---|
| Primär | 146 | 225 |
| Standby | 160 | 250 |
Produktverfügbarkeit
Afrika, Naher Osten, Asien-Pazifik, Lateinamerika
Frequenz
50/60
Dual
Emissionswerte
EU, mobile Anwendung
EU, stationäre Anwendung
EPA, nicht für den Straßenverkehr zugelassene (tragbare) Anwendung
EPA, stationäre Notfallanwendung
EPA, stationäre Nicht-Notfallanwendung
Motormodell & Kraftstoffart
QSB7-G5 – Diesel
Bewertung
Primär
Standby
Produktart
50Hz Verleih - Diesel
60Hz Verleih - Diesel
Art des Gehäuses
Schallgedämpft & Wetterschutz
kW/kVA
200 - 500 kW/kVA
25 - 200 kW/kVA
Primär
146 kW
225 kVA
Standby
160 kW
250 kVA
Frequenz (Hz)
50/60, Doppel
Kraftstoffart
Diesel
Primär
160 kW
225 kVA
Standby
176 kW
250 kVA