C150D2R

Frequenz

50/60, Dual Hz
Geeignet für kW kVA
Primär 1006 1400
Standby 1120 1588

Produktverfügbarkeit

Afrika, Naher Osten, Asien-Pazifik, Europa, Indien, Lateinamerika, Nordamerika

Frequenz

50/60

Dual

Emissionswerte

EU, mobile Anwendung

EU, stationäre Anwendung

EPA, nicht für den Straßenverkehr zugelassene (tragbare) Anwendung

EPA, stationäre Notfallanwendung

EPA, stationäre Nicht-Notfallanwendung

Motormodell & Kraftstoffart

KTA50-G3 – Diesel

Bewertung

Rechenzentrum Kontinuierlich

Primär

Standby

Produktart

50Hz Verleih - Diesel

60Hz Verleih - Diesel

Art des Gehäuses

ISO-Container

kW/kVA

1000 - 2000 kW/kVA

Primär

1006 kW

1400 kVA

Standby

1120 kW

1588 kVA

Verwandte Modelle

Frequenz (Hz)

50/60, Doppel

Kraftstoffart

Diesel

Primär

160 kW

225 kVA

Standby

176 kW

250 kVA

Frequenz (Hz)

50/60, Doppel

Kraftstoffart

Diesel

Primär

146 kW

225 kVA

Standby

160 kW

250 kVA

Kontaktieren Sie den Vertrieb oder finden Sie einen Standort