C200D2R

Frequenz

50/60, Dual Hz
Geeignet für kW kVA
Primär 160 225
Standby 176 250

Produktverfügbarkeit

Afrika, Naher Osten, Asien-Pazifik, Europa, Indien, Lateinamerika, Nordamerika
6CTAA8.3G1

Frequenz

50/60

Dual

Emissionswerte

EU, mobile Anwendung

EU, stationäre Anwendung

EPA, nicht für den Straßenverkehr zugelassene (tragbare) Anwendung

EPA, stationäre Notfallanwendung

EPA, stationäre Nicht-Notfallanwendung

Motormodell & Kraftstoffart

QSB7-G5 – Diesel

Bewertung

Primär

Standby

Produktart

50Hz Verleih - Diesel

60Hz Verleih - Diesel

Art des Gehäuses

Ohne Gehäuse

Primär

160 kW

225 kVA

Standby

176 kW

250 kVA

Verwandte Modelle

Frequenz (Hz)

50/60, Doppel

Kraftstoffart

Diesel

Primär

146 kW

225 kVA

Standby

160 kW

250 kVA

Kontaktieren Sie den Vertrieb oder finden Sie einen Standort