Lastensteuerungsmodul

Das Lastensteuerungsmodule (LCM) von Cummins PowerCommand® ist eine unabhängige Lastmanagement-steuerung, der die Lasten Ihrer Standby-Generatorsets regelt, um deren Leistungspotenzial zu maximieren – und das alles über ein intelligentes und kosteneffizientes Paket, das ideal für leichte, kommerzielle Anwendungen ist.

Zertifizierung

IEC 612439-1, IEC 61439-2, UL 891

Produktverfügbarkeit

Nordamerika, Afrika, Naher Osten, Lateinamerika, Asien-Pazifik, Europa

Anwendungen

Parallel-Steuerungen
Lastenmodulsteuerung

Das PowerCommand® LCM unterstützt die isolierte Bustopologie und lässt sich leicht mit den integrierten Parallelschaltern abstimmen. Es nutzt die Steuerungen der Generatoren zur Messung und Überwachung Ihrer Systeme, wodurch Sie die Lasten einfach verwalten und Ihre Generatoren optimal nutzen können, damit Ihre Energie „Always on“ ist.

LCM-Bildschirm

Die Fachkompetenz von Cummins ist „Always on“, egal wo und für welche Arbeit.

Um Service und Wartung für der digitalen Master-Steuerungen brauchen sich Kunden von Cummins keine Gedanken zu machen. Darin sind wir unschlagbar.  Erstklassige Ersatzteilmarkt-Kapazitäten über Ihren persönlichen Ansprechpartner vor Ort, unterstützt durch ein globales  System von Servicetechnikern, Ingenieuren und Teilevertriebseinrichtungen in über 190 Ländern.

„Always on“-Karte

 

Merkmale und Vorteile

  • Ünterstützt bis zu sechs Generatorsets
  • Bis zu 12 Lasten mit acht zuweisbaren Prioritätsstufen
  • Farb-Touchscreen mit Echtzeit-Datenüberblick
  • Ereignisprotokoll und Alarmverlauf
  • Generatordatenüberwachung
  • Wählbare kW/Lasten
  • 0 bis 50 ºC Betriebstemperatur und 95 % RH n 19 VDC bis 30 VDC Betriebstemperatur
  • LED-Diagnostik für schnelle Fehlerbehebung
  • Zertifizierungen: UL 891
  • Gemäß IEC-61439-1- und IEC-61439-2-Normen
Spezifikationen
Modell Produktanwendung Systemspannung Farbige Touchscreen-Benutzeroberfläche Unterstütze Generatoren Unterstützte Lasten Unterstützte Versorgungsunternehmen Mehrsystem-Konfigurationstopologie Kommunikationsprotokoll
Lastensteuerungsmodul (LCM0408) Lastensteuerung LV 7" Bis zu 4 Bis zu 8 Keine n.z. Modbus TCP/IP (Standard)

Lastensteuerungsmodul (LCM0612)

Lastensteuerung LV 7" Bis zu 6 Bis zu 12 Keine n.z. Modbus TCP/IP (Standard)
DMC2000 Einfaches Stromversorgungssystem LV und MV 7" Bis zu 8 Bis zu 10 Bis zu 1
  • Isolierter Schalter
  • Isolierter Schalter mit GM
  • Standardschalter
  • Einzelnes Übertragungspaar
Modbus TCP/IP (Standard)
DMC6000 Einfaches Stromversorgungssystem mit Berichterstattung LV und MV 15" Bis zu 16 Bis zu 16 Bis zu 2
  • Isolierter Schalter
  • Isolierter Schalter mit GM
  • Standardschalter
  • Einzelnes Übertragungspaar
  • Doppeltes Übertragungspaar
  • Zwei Hauptversorgungsquellen mit Bus-Schalter

Modbus TCP/IP (Standard)

BACnet (Option)

DMC8000 Komplexes Stromversorgungssystem LV und MV 19"/Kundenspezifisch Unbegrenzt Unbegrenzt Unbegrenzt
  • Isolierter Schalter
  • Isolierter Schalter mit GM
  • Standardschalter
  • Einzelnes Übertragungspaar
  • Doppeltes Übertragungspaar
  • Zwei Hauptversorgungsquellen mit Bus-Schalter
  • Maßgeschneiderte Topologie

Modbus TCP/IP (Standard)

BACnet (Option)



Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.