Kleinstnetz-Steuerung
Die neuen Kleinstnetz-Steuerungen beherbergen verteilte Stromversorgungssysteme. Sie können erneuerbare Energiequellen steuern (Solar und Wind) und Energie speichern – mittels einer Schnittstellensteuerung für ein vollständig integriertes Kleinstnetz-Stromversorgungssystem.
Zertifizierung
Produktverfügbarkeit
Anwendungen
The PowerCommand Microgrid Control® (MGC) beinhaltet zwei Produktoptionen, MGC300 und MGC900, welche die passende Steuerung für jede einzigartige Kleinstnetz-Anwendung bietet. Beide MGC optimieren die Energieproduktion aller Systemgeräte. Dies beinhaltet die Maximierung der Leistung erneuerbarer Quellen und letztlich die Senkung der Stromgestehungskosten und der Gesamtbetriebskosten, um sicherzustellen, dass die Anlagen im System nicht unterausgelastet sind.
Die obige Darstellung ist ein einzeiliges Diagramm des MGC900 HMI und stellt nicht die gesamte Palette der verfügbaren Optionen dar.
Merkmale und Vorteile
- Unterstützt mehrere Konfigurationen und Design-Implementierungslösungen
- 19"-Farb-Touchscreen
- Dynamisches, einzeiliges Diagramm: Systembetrieb wird in Echtzeit auf einen Blick angezeigt.
- Detaillierte Informationen zu jeder Energieressource im System.
- Programmierbare Steuerlogik: Ermöglicht die Programmierbarkeit durch den Benutzer zur Anpassung des Systems.
- Kommunikations-Link zum Energiemanagementsystem (EMS)
- Fernzugriffs- und Überwachungsfunktion
- Modbus-TCP/IP-Kommunikationsprotokoll
- Produktzertifizierung: UL-891-aufgeführt, CSA-zertifiziert
- Gewährleistung und Service: Die Produkte werden durch eine umfassende Gewährleistung und ein weltweites Netz von Vertriebspartnern mit werksgeschulten Servicetechnikern unterstützt.