CI 30D5P

Frequenz

50 Hz
Geeignet für kW kVA
Primär 24 30

Produktverfügbarkeit

India (Indien)
X2.5-G5/G6 Motor

Frequenz

50

Emissionswerte

Indien CPCB IV+

Motormodell & Kraftstoffart

X2.5G2 – Diesel

Bewertung

Primär

Produktart

50Hz Diesel

Art des Gehäuses

Schallgedämpft & Wetterschutz

kW/kVA

25 - 200 kW/kVA

5 - 25 kW/kVA

Primär

24 kW

30 kVA