Digitale Hauptsteuerung DMC6000
Das neue DMC6000 ist eine Stromversorgungssystem-Parallelsteuerung, die integrierte Steuerungslösungen für komplexere Stromversorgungssysteme bietet, die grundlegend auf eine ausfallsichere Leistung angewiesen sind.
Zertifizierung
Produktverfügbarkeit
Anwendungen
Der DMC6000 ist eine vorgefertigte, vorentwickelte und skalierbare Stromversorgungssystem-Parallelsteuerung, die für eine Vielzahl komplexer Stromversorgungssysteme entwickelt wurde. Durch eine umfassende Designflexibilität, Steuerungsmodularität, eine verbesserte 15"-Touchscreen-Benutzeroberflächen und mehr als 1.200 Fehlerszenarien stellt die DMC6000 sicher, dass Ihr integriertes Stromversorgungssystem jederzeit für bis zu 16 Generatorsets, 16 Lasten und 2 Versorgungsquellen verfügbar ist.

Die Fachkompetenz von Cummins ist „Always on“, egal wo und für welche Arbeit.
Um Service und Wartung für der digitalen Master-Steuerungen brauchen sich Kunden von Cummins keine Gedanken zu machen. Darin sind wir unschlagbar. Erstklassige Ersatzteilmarkt-Kapazitäten über Ihren persönlichen Ansprechpartner vor Ort, unterstützt durch ein globales System von Servicetechnikern, Ingenieuren und Teilevertriebseinrichtungen in über 190 Ländern.
Merkmale und Vorteile
Anwendungsbereiche:
- Produktanwendung: Mittelkomplexe Stromversorgungssysteme
- Systemspannung: Niederspannung und Mittelspannung
Eingebauter 15"-Farb-Touchscreen
- Auflösung: 1024 x 786
- Hochauflösende, animierte Grafik
- Historische und Echtzeitdatentrends
- Optionaler Fernsteuerungs-Touchscreen (15")
Systemkapazität
- Überstützt bis zu sechzehn Lasten und zwei Versorgungsquellen
- Unterstützte Systemtopologien: isolierte Datenleitung, isolierte Datenleitung mit Generatorhauptleitung, gemeinsame Datenleitung und einzelnes Übertragungspaar, doppeltes Übertragungspaar, zwei Hauptversorgungsquellen mit Bus-Schalter
- Standard-Generatorschnittstelle für acht Generatorsets mit der Möglichkeit der Erweiterung auf sechzehn Generatoren.
- Nutzung der Distributionslogik auf Basis von Ethernet in Ringstruktur – mit 100 Mbps das schnellste industrielle Kommunikationsprotokoll
- Abgesichert durch ausfallsichere Cybersicherheit
- Kommunikationsprotokoll:
- Modbus TCP/IP
- BACnet
- Fernzugriff über Internetbrowser
Berichterstattung:
- E-Mail- und Text-Benachrichtigungen für schnellere Reaktionszeiten bei Wartungsarbeiten und Leistungsupdates in Echtzeit
- Konformitätsberichte
Zugriff:
- Servicezugang mit externen Programmieranschlüssen
- Gut sichtbares Anzeigelicht für mehr Betriebszeit, Wartungsfreundlichkeit und Bedienersicherheit
- Vier Zugriffsebenen für maximale Sicherheit: Techniker, Manager, Bediener und Gast
- Datenprotokollierung für den Zugriff auf historische Leistungszusammenfassungen und Wartungsberichtsprotokolle
- E-Mail/USB/Druckfunktionalität für alle Alarme, Trends und Berichte