Digitale Hauptsteuerung DMC8000

Der Cummins PowerCommand® DMC8000 ist eine vollständig anpassbare Stromversorgungssystem-Parallelsteuerung, die integrierte Steuerungslösungen für komplexe Stromversorgungssysteme bietet, die eine unbegrenzte Anzahl von Generatoren, Versorgungseinrichtungen und Lasten für eine optimale Leistungssteuerung steuern.

Zertifizierung

IEC 61439-2, UL 891

Produktverfügbarkeit

Afrika, Naher Osten, Asien-Pazifik, Europa, Indien, Lateinamerika, Nordamerika

Anwendungen

Parallel-Steuerungen
DMC8000-Produkt

Der Cummins PowerCommand® DMC8000 bietet eine komplette Leistungssteuerung für jedes Stromversorgungssystem.  Die maßgeschneiderte, vollständig anpassbare Stromversorgungssteuerung bietet mehr als 1.200 werkseitig getestete Ausfallszenarien, um in jedem potenziellen Störfall die beste Leistung, Ausfallsicherheit und Systembetriebszeit zu bieten.

 

Cummins PowerCommand®-Serie

DMC8000 HMI

Die Fachkompetenz von Cummins ist „Always on“, egal wo und für welche Arbeit.

Um Service und Wartung für der digitalen Master-Steuerungen brauchen sich Kunden von Cummins keine Gedanken zu machen. Darin sind wir unschlagbar.  Erstklassige Ersatzteilmarkt-Kapazitäten über Ihren persönlichen Ansprechpartner vor Ort, unterstützt durch ein globales  System von Servicetechnikern, Ingenieuren und Teilevertriebseinrichtungen in über 190 Ländern.

 

„Always on“-Karte

 

Merkmale und Vorteile

Anwendungsbereiche:

  • Produktanwendung: Komplexe und maßgeschneiderte Stromversorgungssysteme
  • Systemspannung: Niederspannung und Mittelspannung

Eingebauter 19"-Farb-Touchscreen

  • Auflösung: 1024 x 786
  • Hochauflösende, animierte Grafik
  • Historische und Echtzeit-Trenddaten
  • Optionaler Fernsteuerungs-Touchscreen (kundenspezifische Größe) verfügbar 

Systemkapazität

  • Unterstützt unbegrenzt viele Generatoren, Lasten und Versorgungsunternehmen
  • Vollständig anpassbar an jede Systemtopologie
  • Redundante SPS- und E/A-Fähigkeit
  • Nutzung der Distributionslogik auf Basis von Ethernet in Ringstruktur – mit 100 Mbps das schnellste industrielle Kommunikationsprotokoll
  • Abgesichert durch ausfallsichere Cybersicherheit
  • Kommunikationsprotokoll: 
  • Modbus RTU-Schnittstelle – RS232 und RS485
    • Modbus TCP/IP 
    • BACnet 
  • Fernzugriff über Internetbrowser

Berichterstattung:

  • E-Mail- und Text-Benachrichtigungen für schnellere Reaktionszeiten bei Wartungsarbeiten und Leistungsupdates in Echtzeit
  • Konformitätsberichte

Zugriff:

  • Servicezugang mit externen Programmieranschlüssen
  • Gut sichtbares Anzeigelicht für mehr Betriebszeit, Wartungsfreundlichkeit und Bedienersicherheit 
  • Vier Zugriffsebenen für maximale Sicherheit: Techniker, Manager, Bediener und Gast
  • Datenprotokollierung für den Zugriff auf historische Leistungszusammenfassungen und Wartungsberichtsprotokolle
  • E-Mail/USB/Druckfunktionalität für alle Alarme, Trends und Berichte
Spezifikationen
Modell Produktanwendung Systemspannung Farbige Touchscreen-Benutzeroberfläche Unterstütze Generatoren Unterstützte Lasten Unterstützte Versorgungsunternehmen Mehrsystem-Konfigurationstopologie Kommunikationsprotokoll
Lastensteuerungsmodul (LCM0408) Lastensteuerung LV 7" Bis zu 4 Bis zu 8 Keine n.z. Modbus TCP/IP (Standard)

Lastensteuerungsmodul (LCM0612)

Lastensteuerung LV 7" Bis zu 6 Bis zu 12 Keine n.z. Modbus TCP/IP (Standard)
DMC2000 Einfaches Stromversorgungssystem LV und MV 7" Bis zu 8 Bis zu 10 Bis zu 1
  • Isolierter Schalter
  • Isolierter Schalter mit GM
  • Standardschalter
  • Einzelnes Übertragungspaar
Modbus TCP/IP (Standard)
DMC6000 Einfaches Stromversorgungssystem mit Berichterstattung LV und MV 15" Bis zu 16 Bis zu 16 Bis zu 2
  • Isolierter Schalter
  • Isolierter Schalter mit GM
  • Standardschalter
  • Einzelnes Übertragungspaar
  • Doppeltes Übertragungspaar
  • Zwei Hauptversorgungsquellen mit Bus-Schalter

Modbus TCP/IP (Standard)

BACnet (Option)

DMC8000 Komplexes Stromversorgungssystem LV und MV 19"/Kundenspezifisch Unbegrenzt Unbegrenzt Unbegrenzt
  • Isolierter Schalter
  • Isolierter Schalter mit GM
  • Standardschalter
  • Einzelnes Übertragungspaar
  • Doppeltes Übertragungspaar
  • Zwei Hauptversorgungsquellen mit Bus-Schalter
  • Maßgeschneiderte Topologie

Modbus TCP/IP (Standard)

BACnet (Option)

Alle Einheiten entsprechen den folgenden Normen und Standards: UL891, IEC 61439-2, CSA 22.2, Seismic- und CE-Kennzeichnung.



Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.