Digitale Hauptsteuerung DMC2000
Die neue PowerCommand® DMC2000 von Cummins ist eine Parallel-Steuerung für einfache Stromversorgungssysteme mit der Sie Ihr System mit der Sicherheit eines überragenden Sicherheitssystems und einer ausfallsicheren Leistung steuern können.
Zertifizierung
Produktverfügbarkeit
Anwendungen
Die DMC2000 ist eine vorgefertigte, vorentwickelte und skalierbare Parallel-Steuerung, die für eine Vielzahl einfacher Stromversorgungssysteme entwickelt wurde. Durch eine umfassende Designflexibilität, Steuerungsmodularität, eine verbesserte 7"-Touchscreen-Benutzeroberflächen und mehr als 1.200 Fehlerszenarien stellt die DMC2000 sicher, dass Ihr integriertes Stromversorgungssystem jederzeit verfügbar ist.

Die Fachkompetenz von Cummins ist „Always on“, egal wo und für welche Arbeit.
Um Service und Wartung für der digitalen Master-Steuerungen brauchen sich Kunden von Cummins keine Gedanken zu machen. Darin sind wir unschlagbar. Erstklassige Ersatzteilmarkt-Kapazitäten über Ihren persönlichen Ansprechpartner vor Ort, unterstützt durch ein globales System von Servicetechnikern, Ingenieuren und Teilevertriebseinrichtungen in über 190 Ländern.
Merkmale und Vorteile
Anwendungsbereiche:
- Produktanwendungen: einfache Stromversorgungssysteme
- Systemspannung: Niederspannung und Mittelspannung
Eingebauter 7"-Farb-Touchscreen
- Auflösung: 800 x 480
- Hochauflösende, animierte Grafik
Systemkapazität
- Unterstützt bis zu zehn Lasten und ein Versorgunsunternehmen
- Unterstützte Systemtechnologien: isolierte Datenleitung, isolierte Datenleitung mit Generatorhauptleitung, gemeinsame Datenleitung und einzelnes Übertragungspaar
- Standard-Generatorschnittstelle für vier Generatorsets mit der Möglichkeit einer Erweiterung auf bis zu acht Generatoren
- Kommunikationsprotokoll:
- Modbus TCP/IP
Zugriff:
- Servicezugang mit externen Programmieranschlüssen
- Gut sichtbares Anzeigelicht für mehr Betriebszeit, Wartungsfreundlichkeit und Bedienersicherheit
- Vier Zugriffsebenen für maximale Sicherheit: Techniker, Manager, Bediener und Gast