C12D6RE
C12D6RE ist das neueste Produktangebot von Cummins Rental Power Solutions und erweitert die Produktpalette auf bis hinunter zu 12 kW. Dieses kompakte Mietpaket bietet optimale Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit für viele Anwendungen, einschließlich Bauwesen, Veranstaltungen und Unterhaltung
Merkmale und Vorteile
- Modell und Bewertung: Das neue C12D6RE Modell liefert 12 kWe Standby & 10,8 kWe Prime bei 60 Hz
- Zuverlässige Stromversorgung bei extremen Wetterbedingungen: Wetterfestes Gehäuse, das starkem Staub in der Luft standhält und einen zuverlässigen Betrieb des Generators bei hohe Luftfeuchtigkeit und extremen Temperaturen von -29 °C (-20 °F) bis 49 °C (120 °F) gewährleistet
- Optimale Servicefreundlichkeit: Einseitige Tür für schnellen und einfachen Servicezugang
- Selbstdiagnose-Funktionen: Vereinfacht die Fehlersuche mit Wartungserinnerungen
- Ideal für leise Baustellen: Ein einzigartiges schallgesteuertes Gehäuse umschließt das Kühlsystem und den Schalldämpfer
- Saubere Energie: Erfüllt die strengen EPA-Standards für U.S. Tier 4 Final, zertifiziert für einen flüssigkeitsgekühlten 1,499-Liter-4-Takt-Dieselmotor mit Reihenpumpe
- Weltklasse-Service und Support: Große lokale Support-Präsenz mit engagierten Serviceteams und Ersatzteilvertriebszentren, die einen schnellen und zuverlässigen Kundendienst gewährleisten
Frequenz
60 Hz
| Geeignet für | kW | kVA |
|---|---|---|
| Primär | 10.8 | 10.8 |
| Standby | 12 | 12 |
Produktverfügbarkeit
North America (Nordamerika)
Frequenz
60
Emissionswerte
USA EPA, Nonroad-Anwendung (tragbar); USA EPA
Kraftstoffart
Diesel
Bewertung
Primär
Standby
Produktart
60Hz Diesel
Primär
10,8 kW
10,8 kVA
Standby
12 kW
12 kVA