Performanță acolo unde trebuie.

Indiferent dacă ruta dvs. navigabilă este mai mică de o milă sau mai mult de 600 mile, segmentul de pasageri Cummins Global are o gamă largă de puteri ale motorului diesel de la 250 - 4, 200 CP concepute pentru a sprijini atât navele de pasageri noi construite, cât și cele existente. Fiabilitatea și disponibilitatea de neegalat a produselor Cummins înseamnă costuri de întreținere mai mici și durata de funcționare mai mare pentru operatori și o călătorie sigură și lină pentru pasageri.

 

Găsiți un distribuitor aproape de dvs.

 

MERGEȚI LA: Echilibru | Cummins în acțiune | Vânzări și service

 

Echilibru. Permanent

 

Icon_DependablePower@1x.png

Rezistență Inegalabilă
Motoarele noastre marine asigură fiabilitatea și longevitatea necesare pentru navele de pasageri. 

Icon_Easy Operation@1x_cropped.png

Suport incomparabil
Conectați-vă cu experții noștri Cummins Care online via email, social media sau direct prin chat 24/7, suport ușor de accesat.

Icon_Easy Operation@1x_cropped.png

Performanță de neegalat
Fiți siguri că motoarele marine Cummins vor rezista oricărei provocări, indiferent cât de turbulente sunt apele.

 

Motoarele noastre marine de top pentru pasageri

Obțineți puterea de care aveți nevoie pentru a vă menține operațiunea în mișcare.

 

 

Motor QSB6.7

QSB6.7/QSB7

  • În linie, 6-cilindru, 4 motor diesele
  • 230 - 550 cp
  • Turbină cu sistem de răcire pe bază de apă montat în spatele motorului de la Cummins Turbo Technologies 

Aflați mai multe

 

 

X15 motor

X15

  • În linie, 6-cilindru, 4 motor diesele
  • 450 - 605 cp
  • Bloc motor robust proiectat pentru funcționare continuă și durată lungă de viață

Aflați mai multe

 

 

Motor QSK60

QSK60

  • V-16 cilindrii, diesel 4 timpi
  • 2000 - 2700 cp
  • Relanti în standby îmbunătățit, vibrații de zgomot reduse

Aflați mai multe

 

 

Linia noastră de grupuri electrogene marine include grupuri electrogene Onan și C Power potrivite pentru o varietate de nave și toate oferă aceeași fiabilitate și durabilitate pe care le așteptați de la noi.

Consultați grupurile noastre electrice pentru zona marină

 

 

Soluții recomandate

 

Nivelul 4 vă permite să faceți ceva ce poate nu faceți des: bucurați-vă de vedere.

Dacă marinarii știu ceva, acest lucru este: Succesul nu este întotdeauna ușor. Dar, datorită soluțiilor noastre EPA Tier 4 / IMO III, QSK38 și QSK60, respectând standardele de emisii este. Cu cel mai recent post-tratament adăugat QSK-ului deja dovedit 60, reviziile de la mijlocul vieții devin un lucru din trecut.  Nu este nevoie să schimbați componentele majore până la o revizie completă.  Și, cel mai bine, puteți ține pasul cu reglementările privind emisiile fără a sacrifica timpul de funcționare sau o uncie de putere

Explorați motoarele Cummins Tier 4 pentru zona marină

Persoană care filmează mașini care conduc în linie

 

Cummins în acțiune

Apa are o modalitate de a testa durabilitatea chiar și pe cea a celor mai dure soluții marine.  Vedeți cum funcționează soluțiile noastre de feribot de pasageri sub presiune.

 

Seria Basto de feriboturi RO-RO, alimentate de patru grupuri electrogene Cummins alimentate cu motorină

Ferry cu motor diesel-electric din Norvegia

Cu o linie de coastă și multe fiorduri de traversat, Norvegia a devenit un lider mondial în proiectarea progresivă a feriboturilor. Seria Basto de feriboturi RO-RO este alimentată de patru grupuri electrice Cummins QSK50IMO Tier III cu motor diesel, câte două la fiecare capăt, fiecare producând 1290 kWM.

Citiți studiul de caz

 

 

Feribotul din Statul Washington 

Sally Fox este un catamaran 104 de 32 metri lungime, care va conduce 250 pasageri pe insula Vashon ruta Seattle. Nava monstru este alimentată de o pereche de motoare principale Cummins QSK50- M Tier 3, fiecare furnizând 1800 CP la 1900 RPM către elicele cu pas fix, oferind feribotului o viteză de serviciu de 28 noduri.

Citiți studiul de caz

Catamaran Sally Fox, propulsat de motoarele principale Cummins QSK50-M Tier 3

 

 

Feribot de coastă pentru pasageri din China, alimentat de motoare Cummins QSK60-M

Feribot costal de pasageri pentru China

Provincia chineză Zhejiang a introdus un nou 690, feribot de pasageri la flota sa de nave. Operat de un echipaj de 20 - persoana, Prosperitatea Insulelor Zhoushan este alimentată de o pereche de motoare Cummins QSK60- M clasificate pentru 2700 cai putere la 1900 RPM.

Citiți studiul de caz

 

 

Prezență locală. Accesibil global

Printr-o rețea globală de 500 distribuitori și 7 500 locații ale dealerilor, prezența noastră vastă garantează o interacțiune față în față indiferent unde te afli. Motoarele și sistemele noastre de post-tratare vin cu o garanție completă, susținută de puterea rețelei noastre de servicii, asigurând acces rapid la suport și asistență tehnică atunci când aveți nevoie.

 

Cummins vă stă la dispoziție, pentru a vă asista

 

Studiu de caz Acțiuni

Remorcher de port versatil cu QSK60 de la Cummins

Vizualizare

Un trauler sofisticat de la Danish Yard

Vizualizare

Tom Aliotti: Proiectat și construit de pescari pentru pescari

Vizualizare

Golful Bristol: Totul în 32 de picioare

Vizualizare

Lansarea unei nave tradiționale cu o inimă contemporană

Vizualizare

Vasul de ultimă generație pentru suport scufundări este o minune a tehnologiei și design-ului modern

Vizualizare

Remorcher: 3200 CP gata de treabă

Vizualizare

O construcție SD nouă de la Vitawani

Vizualizare

Echipament de curățat năvoade montat pe catamaran și controlat de la distanță

Vizualizare

Remorcher și șalupă articulate (ATB) pentru Island Tug & Barge (ITB)

Vizualizare


Pentru a vedea toate studiile de caz faceți clic aici.