Service maritim

Când sunteți pe apă, aveți nevoie de o rețea de servicii care vă înțelege activitatea. Cu Cummins, trebuie să aveți încredere într-un singur nume pentru energie și asistență care rezolvă problemele.

Ambarcațiune în ape reci
Tehnician de service Cummins cu brațele încrucișate
Experți în motoare maritime

Cummins alimentează totul, de la superiahturi și parcuri eoliene la nave de sprijin offshore, cu motoare și generatoare construite pentru performanță și fiabilitate.

Specialiștii noștri în service maritim folosesc cele mai noi instrumente de diagnosticare și piese originale Cummins pentru a menține navele în funcțiune cu randament optim.

Ne concentrăm pe maximizarea timpului de funcționare, pe reducerea costurilor și pe furnizarea de asistență rapidă și fiabilă oriunde vă desfășurați activitatea.

Tehnician de service maritim la lucru
Reparații ale motoarelor

Rețeaua noastră de tehnicieni de teren complet echipați și instruiți în fabrică este pregătită să sprijine orice navă cu motor Cummins la fața locului, în port sau pe mare.

Fiecare locație autorizată menține un inventar complet de piese și consumabile originale Cummins, asigurând timpi de livrare scurți și timpi morți minimi.

Beneficii:

  • Flotă de vehicule de service pentru asistență în teren

  • Piese originale Cummins mereu în stoc

  • Tehnicieni calificați instruiți la cele mai înalte standarde

  • Instrumente avansate de diagnosticare și reparații în urma procesului Cummins QuickServe®

Motor QSK19 nivelul 3 pentru aplicații maritime
Revizii majore efectuate în interiorul navei

Specialiștii noștri din domeniul maritim efectuează revizii majore ale motorului în navă, pentru a restabili performanțele și fiabilitatea, reducând în același timp timpul de nefuncționare.

Aceste servicii pot fi efectuate la bordul navei, fie în port, fie în doc uscat.

Procesul nostru include:

  • Demontarea și curățarea completă a componentelor

  • Inspectarea blocului motor și a arborelui cotit pentru a îndeplini specificațiile Cummins

  • Reasamblare cu piese originale Cummins și testare finală

Suportul motorului de care aveți nevoie, la momentul potrivit

Cummins oferă o gamă completă de resurse de produse, acoperire de garanție, service și asistență pentru a vă proteja în continuare investiția.

Lider global în domeniul soluțiilor de alimentare cu energie în mediul marin

190 +

Locații în țară și teritoriu

500 +

Locațiile distribuitorilor

10 mii

Locațiile dealerilor

Service maritim: ce trebuie să știți

Cummins acceptă o gamă largă de motoare maritime comerciale și de agrement, inclusiv motoare de propulsie și auxiliare pentru iahturi, feriboturi, nave de pescuit, nave de sprijin offshore, ambarcațiuni de patrulare și multe altele.

Da. Camioanele noastre QuickServe® și tehnicienii instruiți în domeniul maritim sunt complet echipați pentru a efectua diagnostice, reparații și întreținere la fața locului sau în doc, pentru a minimiza timpul de nefuncționare.

Puteți programa motorul maritim pentru service completând formularul de solicitare. Echipele noastre vă vor face legătura cu o unitate de service din apropiere.

Contactați-ne pentru a vă programa astăzi pentru service maritim

Contactați-ne