""
Naval

O construcție SD nouă de la Vitawani

de Alan Haig-Brown

Ambarcațiuni Cummins Referința #808

 

Vitawani Shipbuilding din Sibu, Sarawak, Malaezia de Est, a livrat, în ultimii ani, o gamă largă de bărci de lucru, de la remorchere de manipulare a ancorelor până la ambarcațiuni de debarcare. În prezent, aceștia sunt aproape de finalizarea unui remorcher A SD multifuncțional construit după specificații.

Remorcherul ASD de 29,95 metri are o grindă de 9,8 metri și o adâncime turnată de 3,6 metri. Clasificat de NKK ca 1+Hull, MACH, Fifi-1, pentru navigație fără restricții, remorcherul a fost proiectat de Kenton Marine din Singapore. Versatilitatea navei este sporită de un spațiu de punte deschisă la pupa de 50 metri pătrați, cazare pentru 10 membri ai echipajului și o rezistență de 16 zile.

 

 

 

 

O pereche de motoare principale Cummins KTA50-M2 oferă putere de propulsie, fiecare motor este evaluat pentru 1600 CP la 1800 RPM. Motoarele se transformă în unități de acționare azimutante Schottel SRP1012 cu elice cu pas controlabil cu patru pale de 2100 m / m în duze pentru a oferi remorcherului o tracțiune de bolard estimată la 40 tone.

 

 

Camera mașinilor include trei grupuri electrogene Cummins 6BT5.9D(M) de 80eKw. O priză de putere de la motorul principal asigură FFS + 1200 cu. metru Fi-Fi de la două monitoare exterioare. Vasul are rezervor de 5 cu. metri fiecare de spumă și dispersant de ulei.

Trolii, includ un troliu hidraulic de ancorare/manevrare a firului înainte și un troliu hidraulic de remorcare în spate. Există, de asemenea, un cârlig pneumatic de remorcare cu eliberare rapidă de 40 tone (evaluat) și 60 tone (dovedit).

 

 

Fotografie și specificații prin amabilitatea Vitawani Shipbuilding

 

Pentru informații suplimentare:

 

Hui Ting, Wong
Asistent Marketing
Șantier naval, Sibu
Loturile 525 și 526, Blk 1, districtul Seduan,
Rantau Panjang, 96000,
Sibu, Sarawak, Malaezia
Telefon: 084 218510
E-mail: [email protected]

 

 

Steven Yii
Manager zonal, Sarawak
Cummins Vânzări și Service Sdn Bhd
Lotul 6A, Lorong Ding Lik Kwong 39,
96000 Sibu, Sarawak, Malaezia.
Telefon: +6084311506, 311807, 311808, 337050
Telefax: +6084336001
Mobil: +60198878292
E-mail: [email protected]

 

Studii de caz conexe
Maritim Studiu de caz

Peștii trofeu sunt măsurați în funcție de greutate și lungime la doc. Aproape întotdeauna depășesc dimensiunea pescarului care le bobinează. Excepția ar fi M/V Chelsea ...

Maritim Studiu de caz

Nava de pasageri grecească își reia activitatea cu Cummins.  Croaziera spre Symi cu un taxi pe apă este mai mult decât o plimbare cu barca pe Marea Egee. Plecând din estul ...

Maritim Studiu de caz

Echipajele care nu au de ales decât să se îndrepte spre mare în condiții meteorologice dificile se bazează pe designul robust și robust al traulerelor, bazat pe ADN-ul unor traulere extrem de capabile.