Reveniți pe apă foarte repede în schimbul unui preț pe care vi-l puteți permite, împreună cu liniștea adusă de soluția Cummins.

Motoarele ReCon™ oferă o combinație de fiabilitate, performanță, rețea de service, garanție și preț, care sunt pur și simplu de neegalat.

Fiecare motor ReCon este complet dezasamblat până la ultimul șurub cu piuliță, curățat bine, verificat și echipat cu piese nou, după cum este cazul. Piesele cu uzură critică precum inelele, șuruburile, garniturile și manșoanele sunt înlocuite cu piese Cummins originale noi.

După finalizarea asamblării, celule de test motor computerizate garantează performanța ca nouă.

  • Aplicații pentru motoarele comerciale și de agrement
  • O gamă largă de motoare pe stoc, pentru o revizie rapidă
  • Piese Cummins 100% originale, noi sau recondiționate, pentru cea mai mare calitate
  • Pachete de schimb pentru a înlocui unitățile Cummins, pachete de înlocuire pentru a schimba ORICE marcă în orice ambarcațiune
  • Recepția principală ușoară
  • Garanție de doi ani, 2000 de ore pentru toate modelele (sunt disponibile și planuri extinse de garanție)

Dați-i ambarcațiunii dvs. un suflu nou: mai multă putere, emisii mai curate și economisire de combustibil mai mare. Pentru a avea un motor ReCon pe ambarcațiunea dvs., contactați distribuitorul local Cummins. 

Beneficiul experienței Cummins în ceea ce privește clienții din sectorul maritim este că înțelegem ce impact are o perioadă lungă de funcționare până la revizie asupra costurilor de operare ale ambarcațiunii. Cummins a făcut investiții mari în capabilitățile locale de recondiționare care le permit clienților să obțină o durată de funcționare maximă pentru fiecare motor.  Lucrăm îndeaproape cu clienții pentru a programa recondiționările în mod proactiv, reducând la minim perioadele de întrerupere.

Centrele Cummins de recondiționare folosesc o serie de strategii concepute pentru a asigura o calitate de neegalat a produsului și durata de viață a motorului. Atunci când motorul înlocuit ajunge la centrul de recondiționare, este dezasamblat până la ultimele componente, curățat și verificat.

Piese Cummins originale, noi și recondiționate Kit-urile includ componente gata de a fi folosite în procesul de recondiționare. Respectând procesul de producție al Cummins, motoarele recondiționate sunt testate conform standardelor de producție originale prin testarea la cald, pentru a asigura faptul că acestea respectă sau depășesc de fabricație. Motoarele Cummins recondiționate sunt livrate clienților din sectorul maritim, având aceeași performanță de calitate, fiabilitate și rezistență la care vă așteptați de la Cummins. Acesta este motivul pentru care vă oferim o garanție pentru piese completă de 1 an/ore nelimitate pentru fiecare motor realizat în centrele de recondiționare Cummins.