Asigurați-vă că sunteți pregătit pentru misiune

Design atent

Mutați-vă flota înainte cu produse concepute expert pentru a îndeplini cerințele de performanță și conformitate, care sunt unice operațiunilor maritime.

Tehnologie de nivel superior

Îmbunătățiți performanța cu instrumente digitale integrate, cum ar fi PrevenTech și Fleetguard FIT, care vă permit să vă reglați fin operațiunile.

Service fără probleme

Sprijiniți funcționarea cu o rețea de servicii globală care colaborează cu dvs. la orice, de la proiectarea vaselor la instalare și întreținere.
produse de protecție a flotei

Maximizarea productivității

Optimizați filtrarea cu Fleetguard

Fleetguard FIT este separatorul nostru avansat de combustibil/apă care reduce etapele de filtrare, îmbunătățește performanța motorului și economisește bani. Vedeți ce poate face pentru funcționarea dvs.

Păstrați portul să funcționeze fără probleme

qsb6.7 motor
Motor recomandat

QSB6.7

The QSB6.7 oferă impresionant, compact putere variind de la 247-542 hp.

Vizualizați-l acum
qsl9
Motor recomandat

QSL9 pentru sectorul marin

QSL9 oferă o funcționare curată și silențioasă, practic fără fum de pornire din sistemul de alimentare cu combustibil common-rail de înaltă presiune. Puterea variază de la 281-405 hp.

Vizualizați-l acum
X15 motor
Motor recomandat

x15 pentru sectorul marin

Cu peste două milioane în uz în prezent, X15 are un record de neegalat pentru putere și performanță. Vedeți ce puteți face cu până la 600 CP.

Vizualizați-l acum