Referência do kit de ajuste

Pronto para completar sua revisão? Dê ao seu Jake Brake®, líder do setor, a manutenção que ele merece para assegurar maior segurança, maior controle de velocidade e vida útil prolongada do freio — muito além do esperado. Esta página ajudará você a encontrar o kit de ajuste certo para Jake Brake do seu motor. Você também pode fazer o download do nosso guia de referência Completar sua revisão para encontrar rapidamente as peças certas para o seu motor.

As peças originais Jake Brake podem ser compradas por meio do OEM do motor ou do centro de serviço local. Componentes comuns Jacobs podem estar disponíveis por meio de vários OEMs de motores ou em distribuidores independentes. Use a ferramenta de referência cruzada de número de peça para saber onde você pode comprar essas peças.

Refine os resultados ao pesquisar números de modelo completos ou parciais. Você também pode refinar os resultados ao selecionar os fabricantes de motores na lista suspensa.

OEM do motor Modelo do motor Modelo de freio Jacobs Número de peça de OEM do kit de ajuste Número da peça Jacobs do kit de ajuste Instruções do kit de ajuste Onde comprar Editar
Cummins ISX 15L INTEBRAKE PRE-2010 2882081 028280 Download
Cummins ISX 15L /X15 INTEBRAKE 2010+ 2882081 028280 Download
Cummins ISX 11.9L 460 3001340 040355 Download
Cummins ISX 12 / ISX 12G / ISX 12N 465, 465A 4376508 041797 Download
DAF MX-11 108 Indisponível Indisponível
DAF MX-13 129 Indisponível Indisponível
PACCAR MX-11 108 Indisponível Indisponível
PACCAR MX-13 129 Indisponível Indisponível
Detroit SÉRIE 60, 11.1L 760 19875 019875 Download
Detroit SÉRIE 60 760A, 765, 765A 20531 020531 Download
Envie esta página por e-mail