STEELite X30™

Disponibilidade do produto

América do Norte

Aplicações

Reboque CDBS
Caminhão CDBS
Defesa
steelite X30 lightweight brake drum

O tambor de freio leve STEELite X30 oferece maior capacidade de carga útil e menores custos de manutenção para aplicações sensíveis ao peso e de linha. Projetado para resistência e tolerâncias de produção superiores, o STEELite X30 é 200 lbs mais leve em combinações típicas de trator/reboque de eixo paralelo e atende aos requisitos federais de distância de parada. O STEELite X30 foi construído com materiais e processos de fabricação de última geração para melhorar a confiabilidade e diminuir a resistência, e é compatível com as configurações de extremidade da roda mais populares.

Recursos e benefícios

  • O processo patenteado de equilíbrio da máquina elimina o peso soldado e proporciona operação balanceada
  • O processo exclusivo de fabricação SpinCast funde um revestimento de ferro cinza à carcaça externa para otimizar o desempenho de parada
  • O projeto com formação por giro, exclusivo e patenteado, oferece até 20% de economia de peso em relação ao tambor fundido padrão e elimina as costuras de solda para dar uma vida útil mais longa e manutenção reduzida
Peça do tambor Cummins-Meritor nº. GAWR Tamanho do freio Profundidade geral (pol.) Largura da superfície de frenagem (pol.) Diâmetro do piloto (pol.) Círculo de parafusos (pol.) Furo de parafuso nº. Tamanho do orifício do parafuso Peso Cummins-Meritor (lbs.)
53123815002 14.600 16.5x5 9,23 5,83 8,87 11,25 10 1,281 79,1
53123816002 14.600 16.5x5 8,80 6,08 8,87 11,25 10 1,281 80,4
53123537002 23.000 16.5x7 10,38 7,67 8,87 11,25 10 0,937 93,5
53123544002 23.000 16.5x8.62 11,04 8,95 8,87 11,25 10 0,937 102
53123771002 23.000 16.5x8.62 11,16 9,07 8,87 11,25 10 0,937 103


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.