Disponibilidade do produto
Europa, América do Norte, Ásia-Pacífico, América Latina
Aplicações
Ônibus CDBS
Construção e serviço público CDBS
Transporte pesado CDBS
Empilhadeira CDBS
Manuseio de materiais CDBS
Trator portuário CDBS
Caminhão CDBS
Defesa
O freio a tambor de cunha oferece um torque potente com um envelope de instalação compacto.
Recursos e benefícios
- Sapatas fabricadas padrão com indicadores de desgaste opcionais
- A atuação simples e dupla fornece a capacidade de aumentar o torque no pacote de freio do mesmo tamanho
- Disponibilidade de serviço e serviço de ar ou hidráulico/atuação de parada
- O ajuste automático integral elimina a necessidade de um ajustador de folga montado externamente
- O sistema de sapatas flutuantes carrega o tambor igualmente otimizando o desgaste do revestimento e a vida útil do tambor (opção de atuação dupla)
- Ângulos de cunha de 12°, 14° e 16° disponíveis (15" e 410 mm)
- Seleção de materiais de fricção disponíveis para diferentes trabalhos