Freio a disco de ar ELSA 195

Disponibilidade do produto

Europa, Ásia-Pacífico, América Latina

Aplicações

Ônibus CDBS
Reboque CDBS
Caminhão CDBS
ELSA 195 air disc brake

O freio a disco de ar ELSA 195 faz parte da linha de freios ELSA líder da categoria, com variações que podem ser usadas para diferentes aplicações, incluindo veículos leves e médios.

Recursos e benefícios

  • Freio a disco de ar de pistão duplo
  • Opções de quadros dependendo da aplicação/ciclo de serviço
  • Opções de detecção e indicação de desgaste disponíveis
  • Alta semelhança dos kits de serviço aftermarket com outros freios ELSA
  • Parte da família de freios ELSA líder da classe
  • Variantes para aplicações leves (por ex., transportadores) ou serviços mais pesados (por ex., micro-ônibus)
  • Opções para detecção de desgaste, ângulo de instalação da câmara de ar e vedação secundária em cada interface de vedação
  • Manutenção simples
Atuação (tipo) Tamanho da roda (polegada) Veículos até (GAW em toneladas) Diâmetro do rotor (disco) diâmetro do tambor (tambor) Espessura do rotor (disco) Largura da sapata (tambor) Área da almofada (somente disco) Massa de freios (com almofadas para freios a disco, com sapatas para tambor) (Axial - apenas para disco) (em kg) Massa de freios (com almofadas para freios a disco, com sapatas para tambor) (radial - apenas para disco) Torque do freio Uso em serviço médio (1,5% dos ciclos no torque máximo (1,175 milhões no total) (em kNm) Torque de freio para uso em serviços pesados(5,0% dos ciclos no torque máximo. (1,25 milhões no total) (em kNm) Ângulo da câmara pneumática (somente disco) (em graus) Outros elementos
Ar (pistão duplo) 19,5 - 375 a 378 45 160 34 37 17 18 (modelo H) e 14 (modelo L) - Axial ou radial


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.