Freio a tambor 410 NGT

Disponibilidade do produto

Ásia-Pacífico

Aplicações

Ônibus CDBS
Reboque CDBS
Caminhão CDBS
410 NGT S-cam drum brake

O freio a tambor de S-cam 410 NGT vem em uma grande variedade de larguras de sapatas (160 mm, 180 mm, 200 mm e 220 mm) e graus de lona para diferentes requisitos de frenagem e vida útil. A configuração de montagem flexível facilita o empacotamento do veículo, enquanto o design de substituição rápida da sapata minimiza o tempo de reparo e serviço. Os freios são projetados para atender a uma ampla faixa de requisito de torque para uma ampla gama de aplicações. Com revestimentos sem amianto, o freio a tambor 410 NGT oferece o melhor em durabilidade, desempenho e segurança.

Recursos e benefícios

  • Desempenho superior do freio com maior segurança e mais potência de parada
  • Menos peças para facilitar a manutenção do freio e maior vida útil e confiabilidade do freio
  • O design de pinos duplos com teia dupla rígida em cada sapata de aço fabricado garante alinhamento estabilizado e frenagem positiva sem flutuação de sapatas
  • O S-cam maximiza a resposta do freio e fornece pressão constante do freio durante o período de frenagem
Modelo de freio Potência nominal em kg m Compensação do freio em mm Largura da sapata em mm
410 GNT 1800 44,45 160, 180, 200, 220


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.