Disponibilidade do produto
Ásia-Pacífico, Europa, América do Norte, América Latina
Aplicações
Construção e serviço público CDBS
Reboque CDBS
Caminhão CDBS
Defesa
O freio a tambor Q+ para aplicações de caminhão/reboque e vocacional oferece desempenho e distância de parada constantes, durabilidade excepcional e tempo de inatividade reduzido. Disponível com pacotes de sapatas de freio mais amplos e material de fricção avançado, o Q+ oferece vida útil mais longa no revestimento e ajuda as frotas a atender às regulamentações de distância de parada reduzida. Projetados para ajudar os fabricantes de veículos a atender aos novos requisitos de distância de parada FMVSS-121, nossos freios a tambor continuam a ser o padrão da indústria.
Recursos e benefícios
- Materiais de fricção líderes do setor com intervalos mais longos entre as manutenções
- Vida útil prolongada do revestimento que reduz o custo total de propriedade
- As buchas de eixo de comando aprimoradas e o design de pino de ancoragem duplo minimizam a manutenção e o tempo de inatividade
- A tecnologia de revestimento PlatinumShield™ é uma opção disponível, oferecendo proteção premium contra compressão de ferrugem em ambientes altamente corrosivos e ciclos de trabalho
- A opção aranha de aço estampado oferece economia de peso de 6,5 lbs por freio, melhorando a eficiência do combustível e maximizando a carga útil sem sacrificar a durabilidade ou o desempenho
- A sapata patenteada de troca rápida minimiza o tempo de inatividade
Freio a tambor Q+ ™
Recursos do produto
A bucha do eixo de comando contribui para uma vida útil mais longa
Came otimizado para torque consistente durante a vida útil do revestimento
Material de fricção líder do setor para desgaste uniforme e desempenho consistente
O design prático de pino de ancoragem dupla recondicionável aumenta a durabilidade e reduz o ruído
Disponível com a tecnologia de revestimento PlatinumShield™ III, oferece proteção premium contra compressão de ferrugem
A bucha do eixo de comando contribui para uma vida útil mais longa
Came otimizado para torque consistente durante a vida útil do revestimento
Material de fricção líder do setor para desgaste uniforme e desempenho consistente
O design prático de pino de ancoragem dupla recondicionável aumenta a durabilidade e reduz o ruído
Disponível com a tecnologia de revestimento PlatinumShield™ III, oferece proteção premium contra compressão de ferrugem