Freio a tambor de 15,5 polegadas

Disponibilidade do produto

Ásia-Pacífico, América do Norte

Aplicações

Ônibus CDBS
Reboque CDBS
Caminhão CDBS
15.5 inch diameter S-cam drum brake

O freio a tambor S-cam de 15,5 polegadas de diâmetro vem em uma grande variedade de larguras de sapatas (5 polegadas a 8 polegadas) e graus de lona para diferentes requisitos de frenagem e vida útil. A configuração de montagem flexível facilita o empacotamento do veículo, enquanto o design de substituição rápida da sapata minimiza o tempo de reparo e serviço. O freio foi projetado para atender a uma ampla faixa de requisitos de torque para uma ampla gama de aplicações. Com revestimentos sem amianto, nosso freio a tambor de 15,5 polegadas oferece o melhor em durabilidade, desempenho e segurança.

Recursos e benefícios

  • Desempenho superior do freio com maior segurança e mais potência de parada
  • Menos peças para facilitar a manutenção do freio e maior vida útil e confiabilidade do freio
  • O design de pino de ancoragem duplo com rede dupla rígida em cada sapata de aço fabricada garante alinhamento estabilizado e frenagem positiva sem flutuação da sapata
  • O S-cam maximiza a resposta do freio e fornece pressão constante do freio durante o período de frenagem
Modelo de freio Potência nominal em kg m Compensação do freio em mm Largura da sapata em mm
15,5 polegadas (393,7 mm) 1450 56,40 5", 6", 7" e 8"


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.