Freios a disco úmidos

Disponibilidade do produto

Ásia-Pacífico, Europa, América do Norte, América Latina

Aplicações

Manipulador de contêineres vazio CDBS
Transporte pesado CDBS
Empilhadeira CDBS
Manuseio de materiais CDBS
Empilhadeira de alcance CDBS
heavy duty wet disc brake

Nossos freios a disco úmidos de serviço pesado são especialmente criados para melhorar a vida útil e reduzir a manutenção dos freios para lidar com o aumento da carga e a demanda de parada de aplicações extremas.

Recursos e benefícios

  • Configuração múltipla de disco
  • Ideal para altas capacidades de torque e carga pesada em ambientes extremos
  • Óleo resfriado para melhor dissipação de calor
  • Preso em um ambiente protegido em um banho de óleo, evitando ferrugem
  • Requer menos ajuste e manutenção ao longo do tempo (quando comparado aos freios secos)
  • Integrado ao eixo (sem montagem da unidade)
Modelo Polegadas de diâmetro do freio (mm) Número máx. de placas de fricção Torque nominal lbf-in (kn-M) Pressão máx. de atuação PSI (bar) Tamanho mínimo da roda em polegadas (mm) GAWR lbs (T)
W3H 14,1 (360) 6 198,000 - 375,000 (22.3 - 42.3) 1,800 (124) 20 (508) 110,000 (50.0)
W4H 17 (432) 10 885,074 (100) 2,200 (150) 24 (610) 245,000 (111)


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.