Disponibilidade do produto
Europa, Ásia-Pacífico, América do Norte, América Latina
Aplicações
Agricultura
Ônibus CDBS
Construção e serviço público CDBS
Incêndio e resgate CDBS
Equipamento de serviço terrestre CDBS
Transporte pesado CDBS
Empilhadeira CDBS
Manuseio de materiais CDBS
Guindastes móveis CDBS
Trator portuário CDBS
Reabastecedor CDBS
Limpador de neve CDBS
Trator de reboque CDBS
Caminhão CDBS
Defesa
O freio a tambor S-cam de serviço pesado fornece o desempenho necessário para aplicações difíceis com eficiência aprimorada e um pacote de instalação flexível com opções de sapatos fundidos e fabricados desenvolvidos para uma manutenção mais rápida e fácil ao atender.
Recursos e benefícios
- A geometria otimizada dos revestimentos de fricção fornece material de fricção vestível adiconal
- 0.906", 1.75" e 2.5" as opções de compensação se adaptam à maioria das aplicações
- Compensação de 1,75" e 2,5" disponíveis para tamanhos de 16,5" e 18"
- Padrão de compensação de 0,81" para tamanho de 20,25"
- Disponibilidade do comprimento do ajustador de folga: 5,5", 6,0", 6,5" e 7,0"
- Disponibilidade de atuadores de freio de mola e serviço: 24", 30" e 36"
- O suporte da câmara e as opções de montagem remota para fixação do atuador proporcionam flexibilidade de embalagem
- Múltiplos materiais de fricção disponíveis para complementar as atividades exclusivas