Freio quadrarílico B Frame™

Disponibilidade do produto

Europe (Europa)

Aplicações

Caminhão CDBS
b-frame quadraulic brake

O B-Frame oferece desempenho e confiabilidade com recursos que facilitam a manutenção.

Recursos e benefícios

  • Opções de detecção e indicação de desgaste disponíveis
  • Alta semelhança dos kits de serviço aftermarket com outros freios ELSA
  • Pinça deslizante unilateral
  • Arranjo de estacionamento mecânico integrado
  • Diâmetros de pistão alternativos (54 mm a 68 mm)
  • Fácil troca da pastilha
Atuação (tipo) Tamanho da roda (polegada) Veículos até (GAW em toneladas) Diâmetro do rotor (disco) diâmetro do tambor (tambor) Espessura do rotor (disco) Largura da sapata (tambor) Área da almofada (somente disco) Massa de freios (com almofadas para freios a disco, com sapatas para tambor) (Axial - apenas para disco) (em kg) Massa de freios (com almofadas para freios a disco, com sapatas para tambor) (radial - apenas para disco) Torque do freio Uso em serviço médio (1,5% dos ciclos no torque máximo (1,175 milhões no total) (em kNm) Torque de freio para uso em serviços pesados(5,0% dos ciclos no torque máximo. (1,25 milhões no total) (em kNm) Ângulo da câmara pneumática (somente disco) (em graus) Outros elementos
Hidráulica (pistão duplo) - 11 304 a 324 30 107 14.9 - 17.6 (freios de serviço) - 18.3 - 20.9 (freios de estacionamento) ND - 8 - -


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.