Freio a disco de ar ELSA 225E

Disponibilidade do produto

Europa, Ásia-Pacífico, América Latina

Aplicações

Ônibus CDBS
Construção e serviço público CDBS
Reboque CDBS
Caminhão CDBS
Defesa
 ELSA 225E air disc brake

O freio a disco de ar ELSA 225E é leve em design, de fácil manutenção e vem com uma variedade de opções de quadros para atender a várias aplicações.

Recursos e benefícios

  • Freio a disco de ar de pistão duplo
  • Opções de quadros dependendo da aplicação/ciclo de serviço
  • Opções de detecção e indicação de desgaste disponíveis
  • Alta semelhança dos kits de serviço aftermarket com outros freios ELSA
  • Parte da família de freios ELSA líder da classe
  • Leve
  • Projetado especificamente para aplicações de serviço mais leve (p. ex., reboque de linha)
  • Opções para detecção de desgaste, ângulo de instalação da câmara de ar e vedação secundária em cada interface de vedação
  • Manutenção simples
Atuação (tipo) Tamanho da roda (polegada) Veículos até (GAW em toneladas) Diâmetro do rotor (disco) diâmetro do tambor (tambor) Espessura do rotor (disco) Largura da sapata (tambor) Área da almofada (somente disco) Massa de freios (com almofadas para freios a disco, com sapatas para tambor) (Axial - apenas para disco) (em kg) Massa de freios (com almofadas para freios a disco, com sapatas para tambor) (radial - apenas para disco) Torque do freio Uso em serviço médio (1,5% dos ciclos no torque máximo (1,175 milhões no total) (em kNm) Torque de freio para uso em serviços pesados(5,0% dos ciclos no torque máximo. (1,25 milhões no total) (em kNm) Ângulo da câmara pneumática (somente disco) (em graus) Outros elementos
Ar (pistão duplo) 22,5 - - - - - - 35 31 - Axial ou radial


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.