Freio a tambor 360

Disponibilidade do produto

Ásia-Pacífico

Aplicações

Caminhão CDBS
360 drum brake

Com uma ampla gama de variações, o freio a tambor 360 foi projetado para atender aos amplos requisitos de torque para uma ampla variedade de aplicações com vida útil mais longa da lona de freio. A durabilidade e a maior segurança, aliadas à fácil manutenção, são adequadas para as condições da Índia.

Recursos e benefícios

  • Desempenho superior do freio com maior segurança e mais potência de parada
  • Menos peças para facilitar a manutenção do freio e maior vida útil e confiabilidade do freio
  • O design de pinos duplos com teia dupla rígida em cada sapata de aço fabricado garante alinhamento estabilizado e frenagem positiva sem flutuação de sapatas
  • O S-cam maximiza a resposta do freio e fornece pressão constante do freio durante o período de frenagem
Modelo de freio Potência nominal em kg m Compensação do freio em mm Largura da sapata em mm
360 1050 42,00 140, 170


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.